Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen

e-spool®

e-spool  
e-spool® - Multi-Energie-Spule

Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen führen. e-spool® verknüpft auf einzigartige Weise zwei verschiedene Energiezuführungen: Eine Standard- e-kette® wird per Rolle geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung. In der Ausgangsposition ist die Kette platzsparend vollständig eingerollt. Das twisterband verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.

Keine Zugbelastung der Leitungen

Verschiedene Medien und Durchmesser in einer Trommel möglich

Energieführung in alle Richtugen möglich (horizontal, vertikal, diagonal… alles geht mit einer Kette)

Platzsparend, kein "Kettenbahnhof"

Es bleibt kein Untertrum liegen, die Wege bleiben frei

Leitungsdurchmesser bis 16 mm


Einsatzgebiete:Hubsteiger, Bühnenanwendungen, Apothekensortiertanlagen.

 
 

Mehr Flexibilität: Anders als z.B. bei Schleifkontakten können auch Leitungen für Daten, Druckluft und Flüssigkeiten durchgehend verbunden und vor allem jederzeit ausgetauscht oder verändert werden.

 

Lieferbar projektbezogen, 3 Wochen

Mehr Informationen: