Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® Schrittmotor NEMA23XL

Schrittmotoren von igus® sind eine gute Ergänzung zu drylin®-Linearachsen. Sie zeichnen sich durch ihre Kosteneffektivität, ihre Präzision und eine einfache Ansteuerung aus. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen (abhängig von der gewählten Schutzart IP). Die igus® Schrittmotoren lassen sich durch den standardisierten Elektroanschluss an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.

Kennlinie

gestrichelt: 24 V DC
orange: 48 V DC
Die Kennlinien wurden im Viertelschrittmodus ermittelt

 
 
Typschlüssel

MOT -                 MOT = Motor
  AN -               AN = Ausführung
    S -             S = Schrittmotor
      060 -           060 = 60 V DC
        035 -         035 = 3,5 Nm
          060 -       060 = Flanschmaß 60 mm
            M -     M = metrische Stecker
L = Litzen (optional)
              A -   A = ohne
C = Inkemental Geber
D = Inkemental Geber & Bremse
                AAA AAAA = keine Besonderheiten
AAAC = Encoder
AAAD = Encoder & Bremse

 
 
 
Motor mit Stecker

Durch den Steckeranschluss wird eine hohe IP65 Schutzart erreicht (IP: International Protection). Je höher die genannte IP Zahl ist, je größer ist der Schutz vor eindringendem Schmutz und Wasser in den Motor.

Motor mit Stecker und Encoder

Der Encoder gibt Signale vom Motor zur Motorsteuerung. Durch den Encoder wird überprüft, ob die gewünschte lineare Bewegung exakt stattgefunden hat. Encoder = höhere Maschinensicherheit.

Motor mit Stecker, Encoder und Bremse

Die Bremse kann die Nutzlast, bei spannungsfreiem Motor, in Position halten. Dies wird bei Spannungsausfall als Sicherheitsfunktion genutzt – unbedingt empfohlen bei ver tikal montierten Systemen.

Art.-Nr.:
Typ
 MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA Motor 154,58 USD 
 MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA Motor 241,26 USD 
 MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC Motor mit Encoder 529,00 USD 
 MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD Motor mit Encoder & Bremse 718,35 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Motor montiert geliefert

Für komplett montierte Achsen bitte Bestellnummer zusätzlich angeben.

Bestellnummer Steckerausrichtung Bemerkung  
MONT0030000 Oben  der Bestellung hinzufügen
MONT0030090 90° Rechts  der Bestellung hinzufügen
MONT0030180 180° Unten  der Bestellung hinzufügen
MONT0030270 270° Links  der Bestellung hinzufügen

1 = 0° oben
2 = 90° rechts
3 = 180° unten
4 = 270° links

 
Technische Daten

Flanschmaß 60 mm (NEMA23XL)
Motor
Maximalspannung [VDC] 60
Nennspannung [VDC] 24-48
Nennstrom [A] 4,2
Haltemoment [Nm] 3,5
Schrittwinkel ° 1,8
Widerstand/Phase [Ω] 0,65±10%
Induktivität/Phase [mH] 3,20±20%
Wellenbelastung, axial [N] 15
Wellenbelastung, radial [N] 63
Encoder
Betriebsspannung [VDC] 5
Impulse/Umdrehung [1/min] 500
Nullimpuls/Index ja
Line Treiber RS 422 Protokoll
Bremse
Betriebsspannung [VDC] 24±10%
Leistung [W] 10
Haltemoment [N] 1,0
Gewichte
Produktgewicht [kg] 1,56
mit Encoder [kg] 1,58
mit Encoder und Bremse [kg] 1,82
Betriebsdaten
Umgebungstemperatur [°C] -10...+50
Temperaturanstieg max. zulässig [°C] 80
Isolationsklasse B
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) % 85
Schutzklasse Motorgehäuse IP65 (Wellenabdichtung IP52)
CE Erklärung EMV Richtlinie

 
 

Motor bipolar
M12 5- polig Litzen
PIN Signal Farbe
1 A/ braun
2 A weiß
3 B blau
4 B/ schwarz
5 - -
Gehäuse Schirmung -

Motor Leitungen
M12 5- polig
Farbe
braun
weiß
blau
schwarz
grün-gelb
-

 
 

Encoder
M12 8- polig
PIN Signal
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N/
7 N
8 5V DC
Gehäuse Schirmung

Encoder Leitungen
M12 8- polig
Farbe
weiß
braun
grün
gelb
grau
rosa
blau
rot
Schirmung

 
 

Bremse
M8 3- polig
PIN Signal
1 Bremse (24V)
3 0V
4 -

Bremsleitungen
M8 3- polig
Farbe
braun
blau
schwarz

Abbildung mit Encoder und Bremse

 
Abmessungen
Typ B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA 60 47,14 9 8 38,1 4,5 20,6 88 1,6 7
 MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA 60 47,14 13 8 38,1 4,5 20,6 110 1,6 7
 MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC 60 47,14 13 8 38,1 4,5 20,6 110 1,6 7
 MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD 60 47,14 13 8 38,1 4,5 20,6 150 1,6 7
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog