Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

End- und Referenzschalter

drylin E  

Durch die kompakte und leichte Montage der Initiatoren wird der Baukastengedanke der drylin® E-Baureihe konsequent weitergeführt. Dank des Kunststoffgehäuse sind die als End-, Positions-, oder Referenzschalter einsetzbaren Initiatoren besonders leicht und widerstandsfähig.

Induktiver Initiator

Öffner/Schließer

24 Volt

M8 Stecker

Schutzklasse IP67

End- und Referenzschalter  
End- und Referenzschalter  
End- und Referenzschalter  
Bestellnummer Typ    
 IK-0052 Initiator Kit mit Halter für SLN, induktiv,PNP, Öffner/NC 98,00 USD 
 IK-0053 Initiator Kit für Halter für SLN, induktiv, PNP Schließer/NO 98,00 USD 
 IK-0072 Mechanikschalter Wechsler.
Montage neben dem Schlitten der ZLW u. SAW-Baureihe, Baugröße 0630 / 1040
28,00 USD 
 IK-0073 Mechanikschalter Wechsler.
Montage unter dem Schlitten der ZLW u. SAW-Baureihe, Baugröße 0630 / 1040
98,00 USD 
 INI-AB-I-025-A-AA Initiator, induktive, PNP, Schließer/NO 56,32 USD 
 INI-AB-I-025-B-AA Initiator, induktive, PNP, Öffner/NC 56,32 USD 
 INI-AB-I-025-D-AA Initiator, induktive, NPN, Schließer/NO 56,32 USD 
 INI-AB-I-025-E-AA Initiator, induktive, NPN, Öffner/NC 56,32 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Technische Daten

Initiatoren Einheit  
Betriebsspannung [VDC] 10...30
Schaltstrom max. [mA] 100
Lehrlaufstrom [mA] 10,0
Umgebungstemperatur [°C] -25...+70
Schaltfrequenz max. [Hz] 3000.000
Gebrauchskategorie   DC12
Schutzklasse   IP67
Schaltabstand [SN] 2,5

Steckbelegung
Initiator

Initiator

 
Initiator Leitung

Initiator Leitung

 

Initiator Initioator Leitung
M8 3-polig      
PIN Signal PIN Farbe
1 BCC 1 braun
3 OV 3 blau
4 Last 4 schwarz

Mehr Informationen: