Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

6 Nm Drehmoment

Schwerlast-Winkeltrieb WT-4

winkeltieb  

drylin® SHT-WT Winkeltriebe bieten höchste Flexibilität bei der Positionierung. Lieferbar in 10 Baugrößen als gekapseltes System mit Alugehäuse.

Flexible Anpassung an Ihre Einbaulage durch stufenlose Winkelverstellung (um 360° schwenkbar)

Max. Drehmoment 6 Nm durch Passfeder und Nut

Kompatibel mit drylin® SHT/SHTC/SLW (Baugrößen 16, 20 und 30)

 
Bestellschlüssel WT-3000
 

Für Lineareinheiten 0: SHT-12, SHT-BB-12, SHTC-12 (nur WT-3)
1: SHT-20, SHT-BB-20, SHTC-20
2: SHT-30, SHT-BB-30, SHTC-30 (nur WT-4)
5: SLW-1040, SLW-1080, SLWE-BB-1040 (nur only WT-3)
6: SLW-1660, SLWE-BB-1660
7: SLW-2080, SLWE-BB-2080

Art des Winkeltriebs 3: Winkelgetriebe WT-3, Drehmoment max. 3 Nm, Klemmung über Madenschrauben, Ausgangswelle Ø 12 mm h7

4: Winkelgetriebe WT-4, Drehmoment max. 6 Nm, Fxierung über Passfedernut, Ausgangswelle Ø 14 mm h7 mit Fläche



Winkeltrieb

Winkeltrieb  
Winkeltrieb  
Winkeltrieb  
Abmessungen [mm]
Bestellnummer I AW b1 b2 b3 b4 L2 d1 sg    
                       
 WT-3000 1:1 40 48 42 28 20 26 12 M4 203,62 USD 
 WT-3100 1:1 40 48 42 28 20 26 12 M4 297,83 USD 
 WT-3500 1:1 40 48 42 28 20 26 12 M4 195,00 USD 
 WT-3600 1:1 40 48 42 28 30 26 12 M4 297,83 USD 
 WT-3700 1:1 40 48 42 28 30 26 12 M4 220,28 USD 
 WT-4000 1:1 60 52 51 40 23 26 14 M4 Preis auf Anfrage 
 WT-4100 1:1 60 52 51 40 23 26 14 M4 Preis auf Anfrage 
 WT-4200 1:1 60 52 51 40 23 26 14 M4 Preis auf Anfrage 
 WT-4700 1:1 60 52 51 40 23 26 14 M4 Preis auf Anfrage 
 WT-4600 1:1 60 52 51 40 33 26 14 M4 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Mehr Informationen: