Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Mit Kugellagern

drylin®-Lineartisch mit kugelgelagerter Spindel

 

„BB“ steht für Ball Bearings, die die Spindel präzise lagern. Höhere Präzision und höhere Drehzahlen sind das Ergebnis. Wahlweise anzutreiben über Handrad oder Schrittmotor.

Höhere Drehzahlen

Hohe Präzision

Weniger Axialspiel

Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig

Konstantes Drehmoment

Frei wählbare Hublängen

 
Technische Daten
Bestell-
nummer
max.
Hublänge
Aluminiumwelle Stahlwelle max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Spindel-
drehzahl
max.
Vorschub-
geschwindigkeit
   
 


[mm]


Gewicht
[kg]
zusätzl.
(pro
100 mm)
[kg]


Gewicht
[kg]
zusätzl.
(pro
100 mm)
[kg]


axial
[N]


radial
[N]
 


[1/min]



[m/min]
   
 SHT-BB-12-AWM (1) 500 0,7 0,1 0,8 0,2 350 1400 1500 3 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-12-EWM (1) 500 0,7 0,1 0,8 0,2 350 1400 1500 3 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-20-AWM (1) 900 1,9 0,3 2,3 0,6 1000 4000 1500 6 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-20-EWM (1) 900 1,9 0,3 2,3 0,6 1000 4000 1500 6 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-30-AWM (1) 1000 4,6 0,6 5,8 1,4 1500 6000 1200 6 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-30-EWM (1) 1000 4,6 0,6 5,8 1,4 1500 6000 1200 6 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle
Abmessungen
Bestell-
nummer
A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1        
 SHT-BB-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-12-EWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-20-AWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-20-EWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-30-AWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-30-EWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle
Bestell-
nummer
tg kt s sk sg kg d T l2 d2 ha    
    ±0,1               Standard**      
 SHT-BB-12-AWM (1) M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-12-EWM (1) M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-20-AWM (1) M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-20-EWM (1) M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-30-AWM (1) M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 Preis auf Anfrage 
 SHT-BB-30-EWM (1) M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
** TR 10 x 2 mit auslaufendem Spielende/optional mit bearbeitetem Spindelzapfen(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle
 


ab Lager: 2-3 Tage

Mehr Informationen: