Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

FDA-konformes Rundmaterial aus iglidur® A350 - bis 180°C

Jetzt auch als Halbzeug

 

Ein sehr universeller Werkstoff für Anwendungen im Nahrungs- und Arzneimittelbereich. Dank der FDA-Konformität können Gleitlager aus iglidur® A350 überall eingesetzt werden, wo mit unverpackten Lebensmitteln gearbeitet wird. Mit seinen tribologischen und thermischen Eigenschaften im Lebensmittelbereich ein echter Allrounder.

Schmiermittel- und wartungsfrei

FDA-konform

Für mittlere bis hohe Belastungen

Gleichermaßen gut geeignet für Rotation und Schwenkanwendungen

Bis +180°C dauerhaft

Allgemeine Eigenschaften  
Dichte 1,42 g/cm2
Farbe blau
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0,6 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 1,9 Gew.-%


Mechanische Eigenschaften  
Maximal empfohlene Flächenpressung (+20°C) 60 MPa
Shore D-Härte 76


Physikalische und thermische Eigenschaften  
Obere langzeitige Anwendungstemperatur max. +180°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur max. +210°C
Untere Anwendungstemperatur -100°C


Elektrische Eigenschaften  
Oberflächenwiderstand > 1011 Ω

Mehr Informationen: