Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Linearachsen mit Motor

weitere Linearachsen mit Motor verkuppeln

 
 
Spacer

Der Spacer ist ein Distanzstück aus Aluminium, der die gewählte drylin®-Lineareinheit auf die passende Höhe Ihres NEMA-Motors bringt. Eine Befestigungsmöglichkeit für Initiatoren ist bereits integriert. Die Montage ist auch nachträglich möglich.

Bestellnummer für Lineareinheiten Motortyp Material  
STY-104001 SLW-/SLWE-1040 NEMA23 Aluminium, klar eloxiert  Anfragen
STY-121001 SHT-/SHTC-/SHTS-12, SHT-12-PL NEMA23 Aluminium, blau-grau eloxiert  Anfragen

Motorflansch

Der Motorflansch, auch Motorglocke genannt, umschließt und schützt die Kupplung und bietet die passenden Anschlussmaße für Ihren NEMA23-Motor.


Kupplung

Die Kupplung verbindet Antriebszapfen und Motorzapfen und muss das Drehmoment übertragen. Durch elastische Elemente verhindert sie Verspannungen zwischen den Bauteilen.

Lieferprogramm Motorflansch

Bestellnummer für Lineareinheiten Motortyp Material  
MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Kunststoff, schwarz  Anfragen
MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, klar eloxiert  Anfragen
MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert  Anfragen
MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, klar eloxiert  Anfragen
MF-1040-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert  Anfragen
MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, klar eloxiert  Anfragen
MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert  Anfragen
MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, schwarz eloxiert  Anfragen

Lieferprogramm Kupplung

Bestellnummer für Lineareinheit Motortyp  
COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA17  Anfragen
COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA SAW-0630 | ZLW-0630-S NEMA17  Anfragen
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040 | SLW-/SLWE-/SAW-1040
| SHT-/SHTC-/SHTS-12
NEMA17  Anfragen
COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23  Anfragen
COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA ZLW-0630 NEMA23  Anfragen
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23  Anfragen
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA SHT-20 NEMA23  Anfragen
COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23XL  Anfragen
COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23XL  Anfragen
COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040-S NEMA34  Anfragen
COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA ZLW-1660-S NEMA34  Anfragen

Mehr Informationen: