Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schnelles Handling

Neue Größe für Zahnriemenachse: ZLW-1660

 

Die Zahnriemenachse drylin® ZLW-1660 ist die ideale Lösung für viele Verstell- und Positionieraufgaben und ergänzt das drylin® ZLW Zahnriemenprogramm um eine weitere Größe.
Die Einbauhöhe beträgt nur 72 mm. Die Hublänge ist frei wählbar (max. 3.000 mm).

100% schmierfreie Linearführung

Max. axiale Last: 500 N

Motoranschluss möglich (NEMA 34)


Branchen: Handling, Automation, Formatverstellungen

 
 
 
Technische Daten

  Gewicht Gewicht max. Übersetzung Verzahnung Zahnriemen- Zahnriemen- Zahnriemen-    
  ohne Hub 100 mm Hub Hublänge     material breite spannung    
  [kg] [kg] [mm] [mm/U]     [mm] [N]    
Standard 02 4,0 0,5 3000 120 AT 5 PU mit Stahl 32 500    


  max. Radialbelastung Umlenklager max. Geschwindigkeit max. Positionsabweichung
  [N]   [m/s] [mm]
Standard 02 2.000 Rillenkugellager 5 ±0,2

Abmessungen [mm]
Bestellnummer A Al H E2 E3 l R f lt sg ha lz l2 d2*    
  –0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   ±0,3         h9    
 ZLW-1660-02-S-100-L (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 1.132,29 USD 
 ZLW-1660-02-S-100-R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 1.131,99 USD 
 ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Maß X frei wählbar
Anschlussmaße [mm]
Bestellnummer X E LP dp T1 T2 d    
    ±0,2     ±0,25 ±0,25      
 ZLW-1660-02-S-100-L (1) - 100 40 9 65 60 M5 1.132,29 USD 
 ZLW-1660-02-S-100-R (1) - 100 40 9 65 60 M5 1.131,99 USD 
 ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) - 100 40 9 65 60 M5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Maß X frei wählbar
 


3-4 Tage

Mehr Informationen: