Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Verstellen und positionieren

SAW- Linearachsen mit E-Motoren

 

Anschlussfertige Lineareinheit für die Anbindung an Ihren Schrittmotor Typ NEMA 17, 32 und 34.

Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager

Steigung 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 12 mm, 15 mm oder 50 mm pro Umdrehung

Kompakte Bauart, geringes Gewicht, hohe Stabilität

Kostengünstig

100% schmierfrei

Zwei Baugrößen einbaufertig ab Lager lieferbar mit Motorflansch, Kupplung und Motor

Optional mit einstellbaren Linearlagern und spielfrei vorgespannten Schlitten

Neben dem Standard der rechtsgängigen Spindel können auch links- bzw. gegenläufige Spindeln eingesetzt werden

 
Bestellen Sie Ihre konfigurierte Lineareinheit bis zum Motor:

1. Linearachse auswählen.
2. Passenden Motorflansch auswählen.
3. Passende Kupplung auswählen.
4. Motor auswählen.
5. Auf Wunsch komplett und einbaufertig montiert ordern.

 
 
 
 
Abmessungen [mm] Lineareinheit
Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l lc hw f lt    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15         ±0,1    
 SAW-0630 54 60 32 40 45 51 112 92 30 13,5 26 295,39 USD 
 SAW-0660 85 100 38 71 76 91 156 - 34 13,7 28 Preis auf Anfrage 
 SAW-1040 74 69 50 60 60 0 129 91 45 22,5 30 253,51 USD 
 SAW-1080 108 100 58 94 94 87 163 131,5 49 22,5 31,5 422,93 USD 
 SAW-1080-PL 108 100 58 94 94 87 163 131,5 49 22,5 31,5 Preis auf Anfrage 
 SAW-1660 104 150 78 84 86 132 220 175 72 38,5 35 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer tk ts tg kt sk sg kq d T ha    
        ±0,1                
 SAW-0630 11 6,6 - 20 0 5 10 5 TR8x1,5 21,5 295,39 USD 
 SAW-0660 11 0 M8 20 7 M4 2 6 TR10x2 - Preis auf Anfrage 
 SAW-1040 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 TR10x2 35,5 253,51 USD 
 SAW-1080 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5 422,93 USD 
 SAW-1080-PL 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Tr12x3 37,5 Preis auf Anfrage 
 SAW-1660 15 9 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 59 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm] Motorflansch
Bestellnummer für Lineareinheit AM HM LM dC dN IF dE4 E4 E4 E5 E6    
          +0,15     Ø +0,1 NEMA ±0,15 ±0,15    
 MF-1123-NEMA17 SAW-0630 42,5 42,5 41 22 3,2 4 43,5 31 17 11 23 111,00 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm] - Kupplung

Bestellnummer für Lineareinheit Länge
[mm]
Durchmesser  
COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA SAW-0630 26 25  Anfragen
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA SAW-1040 32 32  Anfragen

 


3-4 Tage

Mehr Informationen: