Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Bis 130° C Umgebung

drylin® N 130°

 

Schmierfrei und bis 130 °C einsetzbar ist diese nur 27 mm breite Flachführung. Aluminiumschiene, Zinkdruckguss- Schlitten und Gleitelemente aus Hochleistungspolymer können dauerhaft in diesem Temperaturbereich eingesetzt werden.

Schmierfrei.

Bis 130 °C Umgebungstemperatur.

Klein und kompakt.

 
 
Abmessungen [mm] - Schiene
Bestellnummer L a C4 A3 C5 = C6 h h1 K1* ly lz Gewicht    
  max.       min. max.       [mm4] [mm4] [g/m]    
 NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 39,97 USD 
 NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 - 9 1,1 0 6524 588 290 Preis auf Anfrage 
 NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 45,00 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf
Abmessungen [mm] - Wagen
Bestellnummer H±0.35 A C C1 C2 A2 H2 K2* K3** K4** Spmin. DpØmin. Gewicht    
                          [g/m]    
 NW-01-27-HT-LLY - - - - - - - - - - - - 19,12 USD 
 NW-01-27-HT-LLYZ - - - - - - - - - - - - 19,12 USD 
 NW-01-27-HT-LLZ - - - - - - - - - - - - 19,12 USD 
 NW-02-27-HT-LLY - - - - - - - - - - - - 19,12 USD 
 NW-02-27-HT-LLYZ - - - - - - - - - - - - 19,12 USD 
 NW-02-27-HT-LLZ - - - - - - - - - - - - 19,12 USD 
 NW-01-27-HT 9,5 14 40 30 20 0 1,5 M4 0 0 0 11 19,12 USD 
 NW-02-27-HT 9,5 14 40 30 20 0 0 - M4 5 6,5 13 19,12 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf **Metallgewinde
 


ab Lager

Mehr Informationen: