Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Einfach schnell montiert

drylin® W Mono-Slide Führung

 

Die kompakten, flachen Schlitten sind aus Aluminiumprofilen gefräst und anschließend eloxiert.

Einfache Montage, kein Ausrichten

Schmiermittelfrei

Präzise Anschraubfläche

Nur 22 mm Bauhöhe

Zahlreiche individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten von Schlitten und Schiene

Schlitten und Schiene aus beschichtetem Aluminium

3 neue Schienengrößen (1040/1080/1660)

Je 3 Schlittenlängen.(100/150/200mm)

 
 
 
Führungsschiene Abmessungen [mm]
Bestellnummer Gewicht H da di L a b h h1 h2 G1 G2 a1*    
  [kg/m] ±0,07 -0,1   max. -0,3                  
 WSQ-06-30 (1) 0,45 14 5 0 3000 27 30 4 4 7,5 22,5 15 0 52,99 USD 
 WSQ-10-40 (1) 0,92 20 7,5 0 4000 36 40 5,5 5,5 11 30 20 0 55,85 USD 
 WSQ-10-80 (2) 1,41 20 7,5 0 4000 70 74 5,5 5,5 11 27 17 40 98,99 USD 
 WSQ-10-120 (2) 2,02 20 7,5 0 4000 116 120 5,5 5,5 11 30 20 80 108,99 USD 
 WSQ-16-60 1,84 27 11,5 0 4000 54 58 7,5 3,5 14 43 29 30 103,38 USD 
 WSQ-20-80 3,3 36 15 0 4000 74 82 9,5 4,5 20 38 21 40 142,35 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Eine mittige Bohrungsreihe
(2) 2 parallele Bohrungsreihen
Bestellnummer C4 C5 C6 K1 für Schrauben hy lz Wby Wbz    
    min. max. min. max. DIN 912 [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
 WSQ-06-30 (1) 60 20 49,5 20 49,5 M5* 19000 1250 1100 200 52,99 USD 
 WSQ-10-40 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M6 71600 5580 3000 610 55,85 USD 
 WSQ-10-80 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M6 335000 7070 8300 700 98,99 USD 
 WSQ-10-120 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M6 1175000 8000 18400 760 108,99 USD 
 WSQ-16-60 120 20 79,5 20 79,5 M8 324700 20500 9400 1700 103,38 USD 
 WSQ-20-80 120 20 79,5 20 79,5 M8 1145000 75300 23600 4500 142,35 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* WSQ-06-30 und WSQ-10-40 eine mittige Bohrungsreihe(1) Eine mittige Bohrungsreihe
(2) 2 parallele Bohrungsreihen
Führungsschlitten Abmessungen [mm]
Bestellnummer Gewicht A C A2 C2 K2 H2 stat. Tragfähigkeit    
    Breite Länge       ±0,17 Coy Coz Mox Moy Moz    
  [kg]             [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]    
 WWC-06-30-06-LM - - - - - - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 WWC-06-30-06 0,07 54 60 45 51 M4 16 1680 840 25 34 34 51,94 USD 
 WWC-06-30-08 0,09 54 80 45 71 M4 16 1680 840 25 51 51 53,79 USD 
 WWC-06-30-10 0,12 54 100 45 91 M4 16 1680 840 25 68 68 58,98 USD 
 WWC-10-40-10 0,21 73 100 60 87 M6 22 4800 2400 96 170 170 59,79 USD 
 WWC-10-40-15 0,32 73 150 60 137 M6 22 4800 2400 96 290 290 69,93 USD 
 WWC-10-40-20 0,42 73 200 60 187 M6 22 4800 2400 96 410 410 83,10 USD 
 WWC-10-80-10 0,28 107 100 94 87 M6 22 4800 2400 178 170 170 69,42 USD 
 WWC-10-80-15 0,42 107 150 94 137 M6 22 4800 2400 178 290 290 82,09 USD 
 WWC-10-80-20 0,56 107 200 94 187 M6 22 4800 2400 178 410 410 83,10 USD 
 WWC-10-120-10 0,36 153 100 140 87 M6 22 4800 2400 96 170 170 83,10 USD 
 WWC-10-120-15 0,54 153 150 140 137 M6 22 4800 2400 288 290 290 112,00 USD 
 WWC-10-120-20 0,72 153 200 140 187 M6 22 4800 2400 288 410 410 119,00 USD 
 WWC-16-60-10 0,41 104 100 86 82 M8 30 8400 4200 240 270 270 82,09 USD 
 WWC-16-60-15 0,61 104 150 86 132 M8 30 8400 4200 240 480 480 85,64 USD 
 WWC-16-60-20 0,8 104 200 86 182 M8 30 8400 4200 240 690 690 89,60 USD 
 WWC-20-80-15 0,99 134 150 116 132 M8 40 12800 6400 525 670 670 114,91 USD 
 WWC-20-80-20 1,33 134 200 116 182 M8 40 12800 6400 525 990 990 142,01 USD 
 WWC-20-80-25 1,66 134 250 116 232 M8 40 12800 6400 525 1250 1250 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 


ab Lager

Mehr Informationen: