Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

1.500 U/min

drylin® Lineartisch mit kugelgelagerter Spindel – 3 neue Abmessungen

 

Linearführung und Spindelmutter komplett schmierfrei. Kompakter, flacher Lineartisch für Hand- oder Motorantrieb, auch für den Dauerbetrieb und höhere Dynamik geeignet.

Reduzierte Antriebsleistung.

Minimiertes Spiel.

Bis zu 1.500 U/min (längen- und lastabhängig).

Ruhiger Lauf – reduzierte Schwingungsneigung des Gesamtsystems.

Zubehör erhältlich (Positionsanzeiger, Spindelklemmung, Handrad).

Kugellager in beiden Traversen.

 
 
Technische Daten
Bestellnummer max.
Hublänge
Gewicht zusätzl.
(pro 100m)
max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Spindeldrehzahl
max.
Vorschub-
geschwindigkeit
   
  [mm] [kg] [kg] axial [N] radial [N] [1/min] [m/min]    
 SLW-BB-0630 300 0,25 0,08 100 200 1000 1,5 Preis auf Anfrage 
 SLW-BB-0660 300 - 0,5 100 200 4,5 0,12 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1040 500 0,9 0,1 500 2000 1500 3 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1080 500 1,1 0,2 500 2000 1500 3 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1660 750 1,8 0,3 700 2800 1500 6 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-2080 900 3,3 0,4 1250 5000 1500 6 Preis auf Anfrage 
 SLW-BB-25120 1000 - - 1500 6000 1200 6 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt lb tk ts tg    
 SLW-BB-0630 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 14 11 6,8 M8 Preis auf Anfrage 
 SLW-BB-0660 85 60 20 71 76 51 - - 1,2 26 - 11 0 M8 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1040 74 69 29 60 60 56 129 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1080 108 100 29 94 94 87 160 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1660 104 100 37 84 86 82 170 35 1,5 35 22,5 15 9 M10 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-2080 134 150 46 116 116 132 230 44 1,5 40 26 15 8,6 M10 Preis auf Anfrage 
 SLW-BB-25120 200 150 60 173 173 128 248 55 2,5 49 - 20 13,5 M14 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer kt sk sg kq d T l2 d2 d2* ha    
 SLW-BB-0630 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 - 9,5 Preis auf Anfrage 
 SLW-BB-0660 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 - 9,5 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 18,5 Preis auf Anfrage 
 SLWE-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 0 23 Preis auf Anfrage 
 SLW-BB-25120 12,6 15 M8 5 25 TR24x5 38 14h9 14h9 30 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 


2-3 Tage

Mehr Informationen: