Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Flexibel biegen

Flexwelle für drylin® Spindel-Lineartische

 

Die ideale Ergänzung für drylin® Spindel-Lineartische. Die Flexwelle erlaubt die Positionierung des Handrads unabhängig von der Einbaulauge der Lineareinheit. 500 mm weit entfernt und um 85° versetzt? Kein Problem!

2 Längen (500 + 1000 mm).

Für alle Zapfendurchmesser (10, 12, 14 mm).

Flexibler Einbau.

Platzsparend.

 
 
 
Abmessungen [mm]
Bestellnummer d1 d2 d3 d4 sg E1 l1 l ges. T max [Nm] min. Biegeradius    
 FS-06-300-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 6 M4 8,5 36,5 300 3 70 Preis auf Anfrage 
 FS-06-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 - M4 8,5 36,5 500 3 70 Preis auf Anfrage 
 FS-08-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 8 M4 8,5 36,5 500 4,5 90 Preis auf Anfrage 
 FS-08-1000-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 - M4 8,5 36,5 1000 4,5 90 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 


ab Lager | Zubehör erhältlich

Mehr Informationen: