Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Mit Dichtung im extremen Schmutz

PRT-01 mit Dichtung

 

Die Schmutzunempfindlichkeit und Robustheit der iglidur® PRT-Rundtischlager kann durch Einsatz einer Dichtung nochmal gesteigert werden. Die Dichtung erhöht bei extrem schmutzbelastetem Einsatz die Lebensdauer signifikant. Zudem werden die Köpfe der Befestigungsschrauben im Aussenring versenkt, um einen Stau des mitgeführten Schmutzes zwischen PRT und Befestigungsschrauben zu vermeiden.

Schmiermittel- und wartungsfrei.

Für den Einsatz in extremem Schmutz.

Korrosionsbeständig.

Robust und Einbaufertig.

Verfügbar in den Baugrößen 60 und 100, einseitige (-D) oder beidseitige (-DD) Dichtung.


Branchen: Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau, Spanabhebende Fertigungstechnik, Gießereitechnik

 
 


ab Lager

Abmessungen [mm]
Bestellnummer D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 für Schrauben R1 R2 B    
          ±0,2                        
 PRT-01-60-DD 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 414,40 USD 
 PRT-01-60-D 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-DD 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-D 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Tolerenz nach DIN ISO 2768 mK
Mehr Informationen: