Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

PRT-01-300 mit iglidur® H1-Gleitelementen

Hochtemperatur-Rundtisch-Gleitlager

 

Die Hochtemperaturvariante der Baureihe 01 ist jetzt auch für die größte Abmessung erhältlich! Für den Einsatz unter hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit und Medienkontakt.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Einsetzbar bis +180°C

Hohe Medienbeständigkeit

Korrosionsbeständig

Robust

Einbaufertig


Branchen: Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau, Automation, Sondermaschinenbau.

 

ab Lager

Abmessungen [mm]
Bestellnummer   D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 für Schrauben R1 R2 B    
            ±0,2                        
 PRT-01-20-H1 - - - - - - - - - - - - - - - - 163,50 USD 
 PRT-01-30-H1 (1) - 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 199,75 USD 
 PRT-01-50-H1 (1) - 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45 ° 16 x 22,5 ° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 232,74 USD 
 PRT-01-60-H1 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 241,95 USD 
 PRT-01-100-H1 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 298,00 USD 
 PRT-01-150-H1 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 456,27 USD 
 PRT-01-200-H1 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 7,0 - 137 124 7 512,00 USD 
 PRT-01-300-H1 (1) NEW 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9 - 205 186,6 7 1.008,52 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
Mehr Informationen: