Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

PRT-01 wird noch kleiner...Größe 20

Neue Baugröße für PRT-Rundtischlager

 

iglidur® PRT-01-20 – Das jüngste und kleinste Mitglied der bewährten Baureihe 01. Ermöglicht auf kleinstem Bauraum das wartungsfreie Takten, bewegen oder Justieren – je nach Anforderung.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Einbaufertig

Robust

Korrosionsbeständig

Temperaturbereich: -50 bis +90 °C



Branchen: Handlingsysteme, optische Industrie, Automation

 

1. Aluminium, hartanodisiert oder Edelstahl V4A
2. iglidur® J oder H1
3. Aluminium, anodisiert oder Edelstahl V4A

 
 


ab Lager

Eigenschaften PRT-01-... Einheit -20 -30 -60 -100 -150 -200 -300
Gewicht kg 0,2 0,4 1,1 1,3 2,2 3,2 7,6
Max. statische Tragzahl, axial N 15.000 27.000 50.000 55.000 80.000 100.000 150.000
Max. dynamische Tragzahl, axial N 4.000 7.000 15.000 16.000 25.000 30.000 90.000
Max. statische Tragzahl, radial N 2.300 5.000 10.000 16.000 25.000 35.000 45.000
Max. dynamische Tragzahl, radial N 600 1.500 3.000 5.000 8.000 10.000 27.000
Grenzdrehzahl, trocken 1/min 300 250 200 150 100 80 50
Steifigkeit, axial N/μm 80 100 300 400 450 500 500
Steifigkeit, radial N/μm 10 50 65 65 65 65 65
Max. zul. Kippmoment Nm 100 200 800 1.500 2.000 3.800 5.000

Abmessungen [mm]
Bestellnummer   D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 für Schrauben R1 R2 B    
            ±0,2                        
 PRT-01-20 (1) - 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4,5 153,50 USD 
 PRT-01-30 (1) - 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 189,75 USD 
 PRT-01-50 (1) NEW 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 225,24 USD 
 PRT-01-60 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 231,95 USD 
 PRT-01-100 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 288,00 USD 
 PRT-01-150 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 446,27 USD 
 PRT-01-200 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 6,6 - 137 124 7 502,00 USD 
 PRT-01-300 (1) - 450 430 320 300 410 43,5 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9,0 - 205 186,6 7 998,52 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
Mehr Informationen: