Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Detektierbares iglidur®-Gleitlager

Detektierbares Lagermaterial RN248

 

Im Fall der Fälle sind Bruchstücke der Lager in der Produktionslinie detektierbar. Speziell in der Lebensmittelindustrie ein wichtiges Kriterium zur Qualitätssicherung.

Schmiermittel- und wartungsfrei.

Metall-detektierbar.

Elektrisch leitfähig.



Branchen: Chemische Produktion, Abfüll- und Getränketechnik, Lebensmitteltechnik.

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,25 g/cm3
Farbe schwarz
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 1,4 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 7,6 Gew.-%

Physikalische und thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur Max. + 90 °C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur Max. + 170 °C
Untere Anwendungstemperatur – 40 °C

Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul 99 MPa
Maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) 50 MPa

Elektrische Eigenschaften  
Oberflächenwiderstand 103 Ω < x < 109 Ω

 


auftragsbezogen

Mehr Informationen: