Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Höchste Medienbeständigkeit...flexibel...langlebig

iglidur® C500 - Das Chemielager für alle Fälle!

 

Bis +250 °C einsetzbar, extrem medienbeständig – auch in Reinigungsprozessen mit Wasserstoffperoxid –, verschleißfest und mit niedrigen Reibwerten sowie für unterschiedlichste Sondergeometrieen geeignet.

Schmiermittel- und wartungsfrei.

Hohe universelle Medienbeständigkeit.

Wasserdampfbeständig.

Gute Reib- und Verschleisswerte.



Branchen: Chemische Produktion, Abfülltechnik, Anlagenbau, Ventiltechnik, Medizin- und Lebensmitteltechnik

 
Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,35 g/cm3
Farbe beige-braun
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0,3 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 0,5 Gew.-%

Physikalische und thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur Max. + 250 °C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur Max. + 300 °C
Untere Anwendungstemperatur –100 °C

Mechanische Eigenschaften
Shore-D-Härte 80

Elektrische Eigenschaften
Oberflächenwiderstand 1013 Ω

 
 
 

*Abmessungen nach ISO 3547-1 und Sonderabmessungen.

Fase in Abhängigkeit von d1

d1 [mm] f [mm]
Ø 1-6 0,3
Ø 6-12 0,5
Ø 12-30 0,8
Ø > 30 1,2

Abmessungen [mm]
Bestellnummer
zylindrisch
d1 d1-Toleranz* d2 b1    
    Min. Max.        
 C500SM-0608-06 6 +0,010 - 8 6 Preis auf Anfrage 
 C500SM-0810-10 8 +0,013 - 10 10 Preis auf Anfrage 
 C500SM-1012-10 10 +0,013 - 12 10 Preis auf Anfrage 
 C500SM-1214-12 12 +0,016 - 14 12 Preis auf Anfrage 
 C500SM-1618-15 16 +0,016 - 18 15 Preis auf Anfrage 
 C500SM-2023-20 20 +0,020 - 23 20 Preis auf Anfrage 
 C500SM-4044-30 40 +0,025 - 44 30 Preis auf Anfrage 
 C500SM-3034-30 - - - - - Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.
Bestellnummer
mit Bund
d1 d1-Toleranz* d2 d3 b1 b2    
    Min. Max.            
 C500FM-0608-06 6 +0,010 - 8 12 6 1 Preis auf Anfrage 
 C500FM-0810-10 8 +0,013 - 10 15 8 1 Preis auf Anfrage 
 C500FM-1012-10 10 +0,013 - 12 18 10 1 Preis auf Anfrage 
 C500FM-1214-12 12 +0,016 - 14 20 12 1 Preis auf Anfrage 
 C500FM-1618-17 16 +0,016 - 18 24 17 1 Preis auf Anfrage 
 C500FM-2023-21 20 +0,020 - 23 30 21,5 1,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.
 


ab Lager

Mehr Informationen: