Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® wird grün

iglidur® N54: Das Biopolymer unter den iglidur® -Werkstoffen

 

Zu 54 % auf nachwachsenden Rohstoffen basierend erfüllt dieser neue Werkstoff auch technisch hohe Anforderungen. Die mechanischen und tribologischen Eigenschaften reihen sich – speziell für den Niedriglastbereich – nahtlos in die iglidur®-Familie ein.

Schmiermittel- und wartungsfrei.

Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen.

Universell einsetzbar.



Branchen: Konsumerprodukte, allg. Maschinenbau, Möbelindustrie, Industrial Design

 
Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,13 g/cm3
Farbe grün
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 1,6 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 3,6 Gew.-%

Physikalische und thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur Max. + 80 °C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur Max. + 140 °C
Untere Anwendungstemperatur –40 °C

Mechanische Eigenschaften
Maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) 60 MPa
Shore-D-Härte 74

Elektrische Eigenschaften
Oberflächenwiderstand 1013 Ω

 
 
 

*Abmessungen nach ISO 3547-1 und Sonderabmessungen.

Fase in Abhängigkeit von d1

d1 [mm] f [mm]
Ø 1-6 0,3
Ø 6-12 0,5
Ø 12-30 0,8
Ø > 30 1,2

Abmessungen [mm]
Bestellnummer
zylindrisch
d1 d1-Toleranz* d2 b1    
    Min. Max.        
 N54SM-0608-06 6 +0,020 - 8 6 0,91 USD 
 N54SM-0810-10 8 +0,025 - 10 10 Preis auf Anfrage 
 N54SM-1012-10 10 +0,025 - 12 12 Preis auf Anfrage 
 N54SM-1214-12 12 +0,032 - 14 15 Preis auf Anfrage 
 N54SM-1618-15 16 +0,032 - 18 15 Preis auf Anfrage 
 N54SM-2023-20 20 +0,040 - 23 30 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.
Bestellnummer
mit Bund
d1 d1-Toleranz* d2 d3 b1 b2    
    Min. Max.            
 N54FM-0608-06 6 +0,020 - 8 12 6 1 Preis auf Anfrage 
 N54FM-0810-10 8 +0,025 - 10 15 10 1 0,91 USD 
 N54FM-1012-10 10 +0,025 - 12 18 10 1 Preis auf Anfrage 
 N54FM-1214-12 12 +0,032 - 14 20 12 1 Preis auf Anfrage 
 N54FM-1618-17 16 +0,032 - 18 24 17 1 Preis auf Anfrage 
 N54FM-2023-21 20 +0,040 - 23 30 21,5 1,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.
 


ab Lager

Mehr Informationen: