Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Sie wünschen sich ein Linearsystem für lange Verfahrwege? Dann entdecken sie unser Endless Gear Linearmodul mit Zahnstangenantrieb. Auf einem unendlich lang zusammensteckbaren Schienenprofil könnten sogar mehrere Schlitten parallel oder aber auch unabhängig voneinander angesteuert werden. Auch im Nachgang können Verfahrwege durch die Zahnstangensegmente einfach erweitert werden – ähnlich simpel wie bei einer Spielzeugeisenbahn.
Mit dem drylin EGW Baukasten erhalten Sie von der Linearführung über die Laufwagen bis hin zu Ketten und Leitungen für die Energieversorgung alles aus einer Hand – auf Wunsch auch einbaufertig, inklusive Motor und Steuerung.
drylin® Linearmodul EGW-20 mit Zahnstangenantrieb
Hier sehen Sie ein einzelnes Linearmodul im Detail. Dank der Modularität des Systems besteht der Baukasten aus jeweils nur zwei Meter langen Stücken, was das Handling und den Transport deutlich vereinfacht.
Laden Sie sich hier die Montageanleitung für das Endless Gear Linearmodul herunter.
Wechsellager für den 24/7 Betrieb. Lagerwechsel ohne Demontage auf der Schiene. Die Linearlagerfolien können einfach auf der Schiene ausgetauscht werden.
Schmier- und wartungsfreie Zahnstangensegmente aus igus® Hochleistungspolymeren
Besuchen Sie unsere Einkaufshilfe für Elektromotoren und finden Sie den passenden Motor für Ihre Anwendung
Artikelnummer | Max. Hublänge [mm] | Gewicht [kg] | Gewicht zus. pro 100 mm [kg] | Übersetzung [mm/U] | Verzahnung | Zahnstangen- material |
---|---|---|---|---|---|---|
EGW-20120 | 10.000 | 7,8 | 0,88 | 157 | Modul 1 | iglidur® RN202 |
Artikelnummer | A [mm] | Al [mm] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | g2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGW-20120 | 172 | 250 | 102 | 100 | 180 | 40 | 240 | 2 | M8 |
Artikelnummer | d2 h7 | I [mm] | D [mm] | K für DIN 912 - M6 | as [mm] | lu [mm] | ha [mm] | Al2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGW-20120 | 14 | 417 | 20 | M8 | 120 | 40 | 59 | 150 |
Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich der drylin® Antriebstechnik
Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr