Change Language :

Unser CNC-Service ermöglicht eine stressfreie
Beschaffung Ihrer Drehteile und Frästeile aus Kunststoff.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen:
► Transparente Sofortkalkulation ✔️
► Automatisierte Machbarkeit und Toleranzchecks ✔️
► Bauteile versandfertig ab 3 Tagen ✔️
► Über 50 Materialien vergleichbar ✔️
Unser CNC-Service wird ergänzt durch das, was igus® ausmacht: Unsere langjährige Erfahrung als Ihr Materiallieferant, Fertigungspartner und Anwendungsberater. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passgenaue Lösung für Ihre Anwendung. Wir bieten Ihnen über 50 verschiedene iglidur® Hochleistungskunststoffe, sodass Ihre Drehteile und Frästeile für nahezu jede Anforderung optimal ausgelegt werden können.

Unser CNC-Service erscheint im neuen Glanz und bietet eine verbesserte Bedienung sowie weitere neue Features: Die Preise aller Materialien können sofort miteinander verglichen werden. Neben Dreh- und Frästeilen können nun auch Bauteile kalkuliert werden, die eine kombinierte Drehfräs-Bearbeitung benötigen. Profitieren Sie außerdem von einer vereinfachten und schlanken Konfiguration von Toleranzen, Gewinden und Oberflächen
Prüfen Sie Ihre technische Zeichnung automatisiert mithilfe unseres Toleranz-Checks:

Kein 3D-Modell zur Hand? Kein Problem, probieren Sie unseren 3D-Modell-Konfigurator.

Wir bieten Ihnen über 50 tribologisch optimierte Werkstoffe für unzählige Anwendungsfälle und Verschleißaufgaben. Egal ob Ihre Anwendung hohen Temperaturen, dem Kontakt mit Medien oder verschleißintensiven Bedingungen ausgesetzt ist – igus® bietet nahezu immer eine Lösung.
"Wir wollten ein kurzes Wartungsintervall effizient nutzen, um bestehende PA-Lager durch kundenindividuell gefertigte Lager aus iglidur® zu ersetzen. Die sehr schnelle Angebotsberechnung und der Express-Versand des igus® Online CNC-Service ermöglichte uns, die CNC-Teile in wenigen Tagen zu beschaffen und die Produktionslinie pünktlich wieder in Betrieb zu nehmen"
Tom Oldach, Projektingenieur bei der Dr. Quendt GmbH & Co. KG
Hier geht es zur vollständigen User Story

Dies garantiert eine kunststoffgerechte Fertigung und zügige Bearbeitung Ihrer Drehteile und Frästeile.
✓ Zur kunststoffgerechten Tolerierung hinsichtlich Länge, Form und Lage gilt die Allgemeintoleranz ISO 2768-m/K
✓ Davon abweichend sind normalerweise folgende minimale Toleranzbreiten gem. DIN ISO 286 möglich:
(Achtung: Die tatsächlich machbaren minimalen Toleranzen sind stets abhängig von der konkreten Bauteilgeometrie, dem gewählten Material und den gegebenen Fertigungsmöglichkeiten, und können im Einzelfall größer ausfallen)
✓ Löcher können als metrisches ISO-Gewinde (M) konfiguriert werden (andere Gewindearten sind nach Prüfung ebenfalls möglich)
✓ Für die Oberflächenqualität ist ein Mittenrauwert Ra von 2-3 µm zu erwarten (entspricht den typischen Werten geschlichteter Flächen im Drehen bzw. Fräsen)
Diese Standards sind zu Ihrem Vorteil: Wir können die Preise automatisch kalkulieren und Ihre Bestellung kann zügiger bearbeitet werden. Sie sparen wertvolle Zeit.

Unser Whitepaper unterstützt Sie mit den wichtigsten Grundsätzen bei der Konstruktion Ihrer CNC-Bauteile. Wir geben Ihnen 12 hilfreiche Tipps für Ihre Dreh- und Frästeile – so erzielen Sie ein wirtschaftlich und fertigungstechnisch optimales Design.

Anforderungen außerhalb unserer Fertigungsstandards sind möglich, sofern eine vorherige Fertigbarkeitsprüfung dies bestätigt. Der vom Tool automatisch kalkulierte Preis wird dann, nach der individuellen Prüfung, gegebenenfalls angepasst.

Große Materialvielfalt und Materialqualität:
Die große Materialvielfalt unserer iglidur®-Halbzeuge garantiert Ihnen optimale, tribologische Bauteileigenschaften für jede Anwendung.

Hohe Oberflächenqualität:
Verfahrensbedingt erzeugt die CNC-Bearbeitung gute Oberflächen - auch für ihre Gleitflächen benötigen iglidur® Bauteile normalerweise keine spezielle Nachbearbeitung.

Präzise Bauteilmaße mit engen Toleranzen:
Sie erhalten maßhaltige Bauteile mit eng tolerierten Maßen und Passungen. Enge Toleranzbreiten (bis Toleranzgrad 9 gem. DIN ISO 286) sind meistens machbar. Toleranzbreiten von 0,05 mm sind daher kein Problem.

Wirtschaftlich bei kleinen bis mittleren Stückzahlen:
Im zwei- bis vierstelligen Stückzahlbereich ist die CNC-Bearbeitung oftmals das wirtschaftlichste Verfahren, vor allem für großvolumige Teile mit einfacher Geometrie.

Was bedeutet CNC?
Die Abkürzung „CNC (Computer Numerical Control) bezieht sich auf die Dreh- bzw. Fräsmaschinen, deren Bewegungen computergesteuert sind, um so komplexere Formen automatisiert zu erzeugen.
Was ist das Besondere an unserem CNC-Service für Drehteile und Frästeile? Er ist einfach, schnell und transparent: Sie müssen nicht mehr tagelang auf den Preis warten, sondern bekommen ihn sofort. Ändern Sie bspw. Material oder Toleranzen, sehen Sie sofort den Einfluss auf den Preis. Und damit können Sie auch sofort eine Kaufentscheidung treffen. Die Bedienoberfläche unseres CNC-Services ermöglicht Ihnen, jederzeit Angebote anzufordern oder Bestellungen direkt abzusenden. Und wenn Sie mal nicht weiter wissen, stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite.
Wer kann bei igus CNC-Sonderteile bestellen? Sowohl Firmenkunden als auch Privatpersonen zählen zu unseren Kunden.
Ist die Nutzung des Online CNC-Services mit Kosten verbunden? Nein, die Nutzung unseres CNC-Services ist komplett kostenlos für Sie. Sie müssen nach dem Upload Ihrer Bauteile lediglich Ihre E-Mail-Adresse angeben, und können das Tool umgehend nutzen. Am Ende können Sie unverbindlich ein Angebot anfordern (Button: „Angebot anfordern“) und dann entscheiden, ob es Ihnen zusagt und bestellen möchten. Sie können alternativ aber auch direkt online bestellen (Button: „Direkt bestellen“).
Warum bietet igus® den Online CNC-Service nicht für andere herkömmliche Kunststoffe oder Metalle an? Mit unserem CNC-Service zielen wir in erster Linie auf „motion plastics“, also Kunststoffteile in Bewegung, ab. In diesem ersten Schritt bieten wir deshalb nur unsere iglidur® Tribowerkstoffe an, die durch Schmierfreiheit, Verschleißfestigkeit und geringe Reibung gekennzeichnet sind.

CAD-Modell zur Hand, aber noch auf der Suche nach dem günstigsten Fertigungsverfahren für Ihr gewünschtes Bauteil? Unser Service für individuelle Triboteil-Fertigung zeigt Ihnen nach Upload des CAD-Modells direkt alle verfügbaren Materialien mit Preisen für die verschiedenen Verfahren CNC-Fräsen, 3D-Druck und Spritzguss in der Übersicht.

In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an unterschiedlichen Halbzeuge Materialien.
Unsere Platten, Plattenstreifen, Tafeln, Rund- und Hohlstäbe stehen aus einer Vielzahl verschiedener iglidur Hochleistungspolymere ab Lager zur Verfügung.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8–18 Uhr
Freitag: 8–17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr