Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
drylin E ST Wellenmotoren short

drylin® E Schrittmotoren in kurzer Bauform

... platzsparend und stark ...

Mit den kürzeren Schrittmotoren können platzsparende Anwendungen wie Medizin-, Labor- oder Desktop-Geräte realisiert werden. Ein leiser Lauf wird mittels hochwertiger Kugellager erreicht. Mit optionalem Drehgeber können Closed-Loop-Regelungen umgesetzt werden, welche den Energieverbrauch reduzieren und Laufgeräusche mindern.

Hier anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Kürzere Motorbauform für platzsparenden Einbau
  • Standardisierter Motoranschluss mittels JST & Molex- Stecker
  • Mit Encoder für sicheres Positionieren

Kosten senken

Kosten senken

  • Energieverbrauch reduzieren mittels Closed-Loop-Technologie
  • Alternative zu Hochspannungs-Servomotoren
  • Verwendung der Motoren mit preiswerten Endstufen
     

Beweise

Beweise

  • 42 % kürzere Bauform (Mittelwert der Baureihe)
  • 45 % Gewichtsersparnis (Mittelwert der Baureihe)

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs


Die neuen Baugrößen der Motoren mit Wellendichtring im Überblick

Baugröße NEMA11

Motor mit Wellendichtring NEMA11

Baugröße NEMA17

Motor mit Wellendichtring NEMA17

Baugröße NEMA23

Motor mit Wellendichtring NEMA23

Baugröße NEMA24

Motor mit Wellendichtring NEMA24

Baugröße NEMA34

Motor mit Wellendichtring NEMA34

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig



drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig

Große Lagerbestände der Elektromotoren



Stets große Bestände auf Lager

drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer



drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer

Langfristige Produktverfügbarkeit



Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar

Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren



Keine Mindestbestellmenge

100 % geprüft



Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft


News-Katalog 2022

News Katalog
Zu den Neuheiten

Weitere drylin® E Motoren News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.