Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
drylin E Motoren mit Wellendichtring IP65

drylin® E Motoren mit Wellendichtring

... dicht und geschützt ...

Die neuen Schrittmotoren in Schutzart IP65 sind für Spritzwasseranwendungen ausgelegt. Die Integrierte Wellendichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Staub. Im Motor ist bereits eine 1 m lange Anschlussleitung mittels Kabelverschraubung verbaut. Versandfertig in 24 Stunden.

Jetzt im Online-Shop entdecken
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Schutzart IP65 
  • Wellendichtung für Staub- und Spritzwasserschutz
  • Kabelverschraubung mit 1 m Anschlussleitung

Kosten senken

Kosten senken

  • 60 % preiswerter als NEMA23 Motoren mit metrischem Stecker
  • Im Standard eingebaute Wellendichtung
  • Alternative zu Hochspannungs-Servomotoren

Beweise

Beweise

  • Mehrfach eingesetzt in Reinigungsanlagen oder Drohnenlandeboxen 

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs



Die Baugrößen der Motoren mit Wellendichtring im Überblick


Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig



drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig

Große Lagerbestände der Elektromotoren



Stets große Bestände auf Lager

drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer



drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer

Langfristige Produktverfügbarkeit



Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar

Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren



Keine Mindestbestellmenge

100 % geprüft



Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft


News-Katalog 2022

News Katalog
Zu den Neuheiten

Weitere drylin® E Motoren News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.