Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Motorgewindespindeln

Kategorien
Filter
System
Material
Größe

Anzahl Produkte: 7

dryspin® Steilgewindespindel mit Zapfenbearbeitung für drylin® E Spindelmotoren, Länge 310 mm

  • Außendurchmesser: 5 - 12 mm
  • Steigung: 2,54 - 50 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 310 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
41,17 EUR/Stk.
17 Variante(n), davon versandfertig:
10 in 24 Stunden
2 in 48 Stunden
Zur Produktseite

dryspin® Gewindespindel mit Zapfenbearbeitung für drylin® E Spindelmotoren, Länge 310 mm

  • Außendurchmesser: 10 - 12 mm
  • Steigung: 2 - 5 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 310 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
46,65 EUR/Stk.
5 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

dryspin® Trapezgewindespindel mit Zapfenbearbeitung für drylin® E Spindelmotoren, Länge 310 mm

  • Außendurchmesser: 6 - 8 mm
  • Steigung: 1,5 - 2 mm
  • Eingängig
  • Selbsthemmend
  • Länge 310 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
39,10 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

dryspin® Motorspindel mit Kerbverzahnung für drylin® E Spindelmotoren, Steilgewinde, Länge 1000 mm

  • Außendurchmesser: 10 - 18 mm
  • Steigung: 12 - 50 mm
  • Mehrgängig
  • Länge 1000 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
82,47 EUR/Stk.
7 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

dryspin® Motorspindel mit Kerbverzahnung für drylin® E Spindelmotoren, Länge 1000 mm

  • Außendurchmesser: 10 - 18 mm
  • Steigung: 2 - 5 mm
  • Mehrgängig
  • Länge 1000 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
72,04 EUR/Stk.
5 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 4 Wochen
Zur Produktseite

dryspin® Gewindespindel mit Zapfenbearbeitung für drylin® E Spindelmotoren, Länge 490 mm

  • Außendurchmesser: 10 - 12 mm
  • Steigung: 2 - 5 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 490 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
54,19 EUR/Stk.
Zur Produktseite

dryspin® Steilgewindespindel mit Zapfenbearbeitung für drylin® E Spindelmotoren, Länge 490 mm

  • Außendurchmesser: 5 - 12 mm
  • Steigung: 2,54 - 50 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 490 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
51,00 EUR/Stk.
5 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 4 Wochen
Zur Produktseite

Beratung

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH