Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
Neue Gewinde Größen

Erweiterung des Programms der dryspin® Gewindemuttern

Um zwei neue Abmessungen

Wirkungsgrade bis zu 82 % und 25 % weniger Verschleiß als herkömmliche Gewindetriebe. Entdecken Sie hier die Vorteile der schmierfreien Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden.

Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen dryspin® Gewindesteigungen erhältlich:

DS6.35X1 RH
► DS8X8 RH

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
 

Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Die neuen dryspin® Gewindespindeln mit Steigungen DS6.35X1 RH und DS8X8 RH
  • Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen im Standard
  • Gewindemuttern in zylindrischer Bauform oder mit Flansch

Gewindegrößen

Kosten senken

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
  • Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
    und Live-Preis

Gewindegrößen

Proof

  • Getestet: bis zu 25 % weniger Verschleiß im Vergleich zu PET+PTFE (Abmessung 10x3): Zu den Testberichten
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar
  • FDA-konforme Materialien lieferbar
  • Gewindemuttern und Spindeln bestellbar im Online-Shop

Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs 


Die neuen Abmessungen der dryspin® Halbzeuggewindemuttern im Überblick


Weitere wichtige Informationen:


Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Hier mehr erfahren

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.

Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben, Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr