Neue Gewinde Größen

Erweiterung des Programms der dryspin® Spritzgussgewindemuttern

Um vier neue Abmessungen

Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren und mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen. Entdecken Sie hier die Vorteile der gespritzten Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden.

Unsere dryspin® Spritzgussgewindemuttern sind jetzt in vier neuen Abmessungen verfügbar: 
DS10x2 RH
► DS12x3 RH
► DS14x4 LH
► DS18x4 LH

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.

Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Alternative zur DIN103
  • Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren ​
  • Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
  • Gewindemuttern inklusive Schlüsselflächen

Gewindegrößen

Kosten senken

  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern
  • Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
    und Live-Preis

Gewindegrößen

Proof

Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr dazu unter: igus.de/nachhaltigkeit


Die neuen Abmessungen der dryspin® Steilgewindespindeln im Überblick



Weitere wichtige Informationen:


Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Hier mehr erfahren

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.

Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten