Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Linearmodul drylin® SHT Serie

Flexibel, vielseitig und robust

Die drylin® SHT­ Linearmodule ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Die Einheiten sind individuell mit unterschiedlichen Wellen­ und Spindelmaterialien, Schlittenlängen, und Zusatzfunktionen konfigurierbar. Geeignet ist die SHT ­Baureihe für den manuellen und motorischen Betrieb, anschlussfertig geliefert mit drylin® Motoren.

Besondere Eigenschaften: 

  • Solide Ausführung
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Manuelles Zubehör lieferbar
  • Mit Motor lieferbar
  • Individuell konfigurierbar

Die Baugrößen der SHT Standard Serie

Linearmodul drylin SHT-08

SHT-08 / SHTC-08

  • Schlittenlänge:
    • SHT:    65 mm
    • SHTC: 35 mm
  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 8 mm
Linearmodul drylin SHT-12

SHT-12 / SHTC-12

  • Schlittenlänge:
    • SHT:    85 mm
    • SHTC: 30 mm 
  • Maximale Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
Linearmodul drylin SHT-20

SHT-20 / SHTC-20

  • Schlittenlänge:
    • SHT:  130 mm
    • SHTC: 36 mm
  • Maximale Hublänge: 1.000 mm
  • Wellendruchmesser: 20 mm
Linearmodul drylin SHT-30

SHT-30 / SHTC-30

  • Schlittenlänge:
    • SHT:  180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • Maximale Hublänge: 1.500 mm
  • Wellendurchmesser: 30 mm

Linearmodul online konfigurieren

Individuelles SHT Linearmodul online konfigurieren

  • In wenigen Schritten zum individuellen SHT Spindel Linearmodul
  • Optionale Konfiguration eines individuellen Antriebszapfens
  • Automatische Erstellung eines 3D Modells
  • Export des Lineartmoduls in vielen verschiedenen 2D und 3D Formaten
  • 2D Bemaßungszeichnung der Baugruppe als PDF
  • Komplette Stückliste als PDF Download verfügbar
  • u.v.m.
SHT Linearmodul konfigurieren & bestellen


 Konfigurationsoptionen online


Mit Selbsthemmung

Linearmodule mit Selbsthemmung

SHT

  • Trapezgewinde für hohe Positioniergenauigkeit
  • Hält Lasten an Ort und Stelle
  • Sicherung vor unabsichtlichem Verstellen
  • Wirkt als Bremse in vertikalem Einsatz


Mit Vorspannung

Linearmodule mit Vorspannung

SHT-PL

  • Mit vorgespannter Trapezgewindemutter (50N)
  • Radialspiel maniell und stufenlos einstellbar
  • Geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff


Mit mehreren Schlitten

Linearmodule mit mehreren Schlitten

SHTC

  • Mit kurzen oder langen Schlitten
  • Rechts-Links Gegenlauf
  • Hohe Abstützung durch frei bewegliche Schlitten


Mit Steilgewinde

Linearmodule mit Steilgewinde für hohe Geschwindigkeiten

SHTS

  • Für schnelles Positionieren
  • Hohe Laufruhe durch dryspin® Geometrie
  • Für Vorschub bis zu 100 Hub/U


Kugelgelagerte Spindel

Linearmodul mit kugelgelagerter Spindel

SHT-BB

  • Höhere Drehzahl und Präzision
  • Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig
  • Konstantes Drehmoment


Manuell und elektrisch

Linearmodule für elektrische Verstellung

Zubehör

  • Einbaufertig mit Zubehör für die manuelle Verstellung
  • Anschlussfertig inkl. Motor und Motorsteuerung

Technische Optionen für die SHT Serie

Folgende Optionen sind für SHT Produktreihe direkt online konfigurierbar.

drylin SHT-Linearmodule anfragen oder bestellen


Weitere Produkte und Varianten

Edelstahl Linearmodul drylin SHT

SHT Edelstahl Linearmodule

  • Chemikalienbeständig
  • Extrem robust und korrosionsbeständig
  • FDA-konforme Variante lieferbar
Edelstahl Linearmodule
Kreuztisch drylin SHT von igus

drylin Kreuztische

  • Hohe Präzision
  • 100 % schmiermittelfrei
  • genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
Zu den Kreuztischen
igus Schrittmotor

drylin E Schrittmotoren

  • Passende NEMA Schrittmotoren
  • Weiteres Zubehör (Initiatoren, Motorleitungen)
  • Fertig montiert
Elektromotor

igus Linearmodule Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen.

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar
Zum Linearmodul-Shop

in 3 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH