Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

readycable® Verlängerungen für AIDA

Anschlussfertige AIDA Verlängerungsleitungen für die Automation

Die Automatisierungsinitiative deutscher Automobilbauer (AIDA) hat Richtlinien für die Verkabelung zwischen Schaltschrank, dem Roboterfuß und den beweglichen Roboterachsen festgelegt. igus® readycable® folgt diesem Standard für die Roboter-Verkabelung in der Automobilindustrie und bietet ab sofort anschlussfertige chainflex® Leitungen für den sicheren Einsatz in bewegten Anwendungen.
Ab Katalog oder mit individualisierten Anpassungen bieten wir AIDA Leitungskonfigurationen mit HARTING Push-Pull Komponenten in unterschiedlichen chainflex Qualitäten an. Darüber hinaus bieten unsere Verlängerungsleitungen weiteres Einsparpotential da die üblichen Anschlussdosen (female / female coupler) entfallen können. Alle anschlussfertigen Leitungen sind zu 100 % endgetestet und mit Prüfsiegel gekennzeichnet.

Zum Online-Shop!
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 50 % reduzierte Montageaufwand durch Push-Pull-Technik
  • Bestehende Roboter-Anlagen und Schnittstellen mit endgetesteten Verlängerungen flexibel erweitern
  • Sofort einsatzbereit und anschlussfertig konfektioniert

Kosten senken

Kosten senken

  • Unterschiedliche Leitungsqualitäten und Preisklassen: Sie verwenden in Ihrer Roboteranwendung die Leitung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Beweise

Beweise

  • Alle Komponenten erfüllen die Schutzklasse IP67
  • 100 % getestet
  • Getestet im größten Testlabor für Leitungen in bewegten Anwendungen

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Garantierte Lebensdauer in igus® e-ketten® – bis zu 36 Monate Garantie
  • Roboteranwendungen mit langlebigen Verlängerungsleitungen ausstatten und Wartungsintervalle verlängern


Produktmanager Markus Hüffel stellt es kurz vor

Verlängerungsleitungen nach AIDA Standard, ob mit Bustechnologie oder Powersteckverbinder. Alles mit bis zu 36 Monaten Garantie und 100 % Made in Germany. 

Alle Details zu den konfektionierten AIDA Verlängerungsleitungen im Überblick

Art.-Nr.LeitungstypAnschlussoptionAchse-TypAderzahl und Leiternennquerschnitt     Außendurchmesser 
    [mm²]         [mm] 
MAT904152118AIDA Profinet - RJ-45Buchse/StiftVerlängerungsleitung 7. Achse(4x0,38)C          7,0MAT904152118 bestellen
MAT904151684AIDA Profinet - RJ-45Buchse/BuchseVerlängerungsleitung 7. Achse(4x0,38)C          7,0MAT904151684 bestellen
MAT904152121AIDA Profinet - RJ-45Buchse/StiftVerlängerungsleitung 1-6. Achse(2x(2x0,34))C          8,5MAT904152121 bestellen
MAT904151687AIDA Profinet - RJ-45Buchse/BuchseVerlängerungsleitung 1-6. Achse(2x(2x0,34))C          8,5MAT904151687 bestellen
MAT904152119AIDA PowerBuchse/StiftVerlängerungsleitung 7. Achse5G2,5          10MAT904152119 bestellen
MAT904151685AIDA PowerBuchse/BuchseVerlängerungsleitung 7. Achse5G2,5          10MAT904151685 bestellen
MAT904152122AIDA PowerBuchse/StiftVerlängerungsleitung 1-6. Achse5G2,5          10MAT904152122 bestellen
MAT904151688AIDA PowerBuchse/BuchseVerlängerungsleitung 1-6. Achse5G2,5          10MAT904151688 bestellen
MAT904152120AIDA SignalBuchse/StiftVerlängerungsleitung 7. Achse5x(2x0,5))C          11MAT904152120 bestellen
MAT904151686AIDA SignalBuchse/BuchseVerlängerungsleitung 7. Achse5x(2x0,5))C          11MAT904151686 bestellen
MAT904152123AIDA SignalBuchse/StiftVerlängerungsleitung 1-6. Achse5x(2x0,5))C          11MAT904152123 bestellen
MAT904151689AIDA SignalBuchse/BuchseVerlängerungsleitung 1-6. Achse5x(2x0,5))C          11MAT904151689 bestellen

Zum AIDA Shop

Aufbau einer chainflex Roboterleitung

chainflex Leitungen für Roboter

Adern, Verseilgebilde, Schirme und Mantelwerkstoffe müssen neben hohen Wechselbiegebelastungen auch die Leitungsdurchmesseränderungen durch Torsionsbewegungen ausgleichen. Für genannte besondere Beanspruchung im dreidimensionalen Bereich muss der Aufbau von Roboterleitungen eine Kombination von weichen als auch gleitenden Konstruktionselementen enthalten. Zum Einsatz kommen dabei Füllelemente, die auftretende Kräfte wie etwa Torsionen absorbieren können. Dazu werden PTFE-Elemente und Rayonfäden verbaut. Damit die gegen Torsion optimierten Schirmaufbauten notwendige Ausgleichbewegungen ausführen können, enthalten chainflex Roboterleitungen außerdem eine besondere Kombination von PTFE-Gleitfolien.


readycable Roboterleitungen

readycable Roboterleitungen

Energieführen für Roboter online konfigurierbar gemacht.   Aus weit über 5.000 verschiedenen Artikeln bieten wir Ihnen für nahezu jeden Roboter eine optimale und individuelle Lösung.

 

Konfektionierte readycabe Roboterleitungen

chainflex Roboterleitungen

Roboterleitungen


chainflex Roboterleitungen  kommen in Energieketten, Robotern oder in 3D-Anwendungen zum Einsatz. Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor.

Hier klicken

Konfektionierung readychain®

readychain Portofolio

Einbaufertige Energiekettensysteme und konfektionierte Leitungen . Alle ready-to-connect Kabel sind zu 100 % endgetestet und können ab Stückzahl 1 und in gewünschter Länge (zentimetergenau) bestellt werden.
 

Hier klicken
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
Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.