Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Mobile Roboter

Anzahl Produkte: 14

Neu

iggy Rob: Humanoider Roboter

Produktinformation
  • Humanoider Roboter
  • Gewicht 101 kg
  • Maximales Bauteilgewicht 1,5 kg 
  • AMR Basis: ReBeLMove Pro
  • 2 Arme: ReBeL-6DOF-03
  • 1 x Sauggreifer mit CobotPump
  • 1 x ReBeL Greifer
47.999,00 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

ReBeLMove Pro

Produktinformation
  • Sehr einfache Implementierung durch intuitive, anwenderfreundliche Web-App-Benutzeroberfläche
  • Kommunikation über virtuelle (REST-API)und physische IoT-Devices
  • Integrierte Navigationssoftware sowie optionales Flottenmanagement, VDA5050 kompatibel
  • Ca. 8 Stunden Betriebsdauer
  • Bis zu 250 kg Traglast, bis zu 900 kg Zuggewicht
39.800,00 EUR/Stk.
Zur Produktseite

ReBeLMove

Produktinformation
  • Sehr einfache Implementierung durch intuitive App
  • Kommunikation über virtuelle (REST-API) und physische IoT-Devices 
  • Integriertes Flottenmanagement ermöglicht einen effektiven Betrieb
  • 8 Stunden Betriebsdauer
  • 50 kg Traglast + bis zu 100 kg Zuggewicht realisierbar
30.703,30 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL EduMove: Mobiler Roboter für den Ausbildungsbereich

Produktinformation
  • Steuerung über igus Robot Control oder ROS2
  • Mecanum Räder für seitliches Fahren
  • Einfache Montage des ReBeLs (4 Schrauben, 1 Stecker)
15.125,27 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
Neu

ReBeLMove Ladesysteme

Produktinformation
  • Aufladen je nach Bedarf: mit Kabel, Dock oder Station
  • Eingangsspannung AC 230 V
  • Ausgangsspannung DC 28,8 V
  • Ausgangsstrom 12 A
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

ReBeLMove Pufferstationen

Produktinformation
  • 3 oder 5 Pufferplätze
  • 2 verfügbare Größen: 400 x 300 mm oder 400 x 600 mm
  • optional: mit Spacemodul, Ampel und Sensoren
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

ReBeLMove Stationen

Produktinformation:
  • Flexibel erweiterbar
  • Aus Metall oder Aluminium
  • Verschiedene Größen erhältlich
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

ReBeLMove Unterfahrwagen

Produktinformationen
  • erweiterbare Plattform
  • große Objekte bewegen und positionieren
  • 100 kg Zugkraft
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

ReBeLMove Kippschutz

Produktinformation
  • Transport von Leerkisten
  • Stapelung von 400 x 300 und 400 x 600 mm Kleinladungsträger
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

ReBeLMove Trenner für Kleinladungsträger (KLT)

Produktinformation
  • Behälter einfach separieren
  • Format 400 x 300 mm
  • Effizientes Be- und Entladen
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

Plug & Play-Kit | robolink® DP zum FTS von MiR

Produktinformation
  • Plug & Play Kit zum FTS von MiR
  • Flexible Arbeitsraumerweiterung
  • Entladehöhe: min. 600 mm, max. 1500 mm
  • Kompatibel mit RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Typische Anwendungsbereiche: Bin Picking, Transport von KLTs, Autonomes Be- und Entladen, Service
5.729,60 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

ReBeLMove Pro Hooktrolley

Produktinformation
  • Transport für bis zu 900 kg
  • optimierte Laufwege
  • vereinfachte Kommissionierung
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

ReBeLMove Pro Pick by Light

Produktinformation
  • Mit visuellen Lichtsignalen für eine präzise Entnahme
  • Keine Leitlinien oder Spuren
  • Weitere AMR jederzeit flexibel ergänzen
  • minimiert körperliche Belastungen
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

ReBeLMove Pro Lifter und Conveyor

Produktinformation
  • Voll integrierbar durch diverse Schnittstellen: IoT, VDA5050, REST, SAP, ERP
  • Rentabel ab einem AMR
  • Einfache Anpassung an individuelle, häufig wechselnde, Prozesse durch modulares System
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Sebastian Thorwarth-Kienbaum

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag - Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH