Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Metallische Gelenkkopf für Lebensmittel-Anwendungen

Metallgelenkkopf + iglidur® A160

Jetzt auch für Lebensmittelanwendungen

Edelstahl-Gehäuse mit selbstschmierenden Innenringund Kugelkalotte aus Edelstahl erschließen weitere Anwendungen im Bereich von höheren Belastungen in der Lebensmitteltechnik.

Der Innenring ist für Lebensmittel-Anwendungen geeignet und ist EU 10/2011-konform
 

Zum Online-Shop

Gelenkkopf 2.0 jetzt auch mit Innengewinde

Jetzt neu: Der Gelenkkopf 2.0 ist jetzt auch mit Innengewinde und mit Links- und Rechtsgewinde verfügbar. Schicken Sie uns jetzt Ihre Anfrage!

Zum Produkt
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Metallisches Gehäuse: damit Faktor 5 höhere Bruchkraft als igumid G
  • Abriebfestigkeit gegen metallische Kugelkalotten um Faktor 10 besser als Polyamid
  • Innenring aus FDA-konformen Materialien

Kosten senken

Kosten senken

  • Ab Stückzahl 1, keine Werkzeugkosten für igus® Standard-Abmessungen
  • Kurze Lieferzeit
  • Verfügbare Größen: M6, M8, M10, M12, M16, M20

Beweise

Beweise

  • Höhere Bruchkraft und Steifigkeit im Vergleich zu Kunststoffgelenkkopf und Metallgelenkkopf

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Null Schmierung erforderlich
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema hier


igubal® Musterbox

Musterbox anfordern

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!

Musterbox anfordern
igubal News 2021

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht

igubal News 2021


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr