Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igubal ESQM Solarstehlager mit neuem Werkstoff

ESQM Solarstehlager jetzt auch UV-beständig

Der neue iglidur® Werkstoff für Lagerungen in Solaranlagen

Der neue iglidur® Solarwerkstoff wurde speziell für die Anforderungen an Lagerungen in Solaranlagen entwickelt. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe UV-Beständigkeit und Dauerfestigkeit aus und ist kostengünstig, so dass er sich auch für großvolumige Bauteile eignet. 


Technik verbessern

Technik verbessern

  • 3x höhere UV-Stabilität als igumid G und iglidur® J4
  • Aufnahme hoher statischer (Wind-) Lasten bis 50 kN
  • Winkelausgleich durch sphärisches Lager (bis 9°)

Kosten senken

Kosten senken

  • Längere Lebensdauer aufgrund höhere Material-stabilität
  • Keine Wartung erforderlich durch Schmiermittel-freiheit
  • Einfache und schnelle Montage

Beweise

Beweise

  • Garantierte Lebensdauer von 25 Jahren (72 Jahre nahezu verschleißfrei simuliert im igus® Labor bei 1,5 Tonnen Last)
  • Statische radiale Last: bei 0° Winkelausgleich = 50 kN, bei 9° Winkelausgleich = 25 kN

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine Umweltbelastung durch Schmiermittel
  • Energieeffiziente Herstellung, da komplett aus Kunststoff-Spritzgussteilen
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.


Lagerstelle mit Schmutz

kostengünstig den Elementen zum Trotz

Dafür haben wir die iglidur Solar Gleitlager entwickelt:​

Solaranlagen arbeiten am effizientesten, wenn sie zu jeder Zeit perfekt zur Sonne ausgerichtet sind. Um dies sicherzustellen, sind Sonnenkraftwerke rund um die Welt mit speziellen Lagerungen versehen. Diese Nachführsysteme richten die häufig riesigen Solarpanele permanent neu aus und "folgen" so dem Stand der Sonne. 

Die Herausforderung: Schmutz, Staub und Witterungseinflüsse erschweren die Aufrechterhaltung von Schmierung und Wartung. Die permanente Bestrahlung mit ultraviolettem (UV) Licht wirkt sich auf Dauer auch auf viele schmier- und korrosionsfreie Kunststofflager aus. Nicht zuletzt werden viele große Solarparks an entlegenen Orten betrieben, was die regelmäßige Wartung aufwändig und teuer gestaltet. 

Mit speziell für den Einsatz als Lagerung in Solaranlagen entwickelten iglidur® Werkstoffen verlängern Sie die Einsatzdauer von Nachführsystemen und sparen Zeit und Geld für Wartung und Instandhaltung. Über Jahre hinweg.


igubal Solar

Die Solartechnik Branche

Weitere Produkte und Lösungen für die Solartechnik

Hier mehr erfahren
igubal Musterbox

igubal Musterbox

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!

Jetzt kostenlos bestellen!
igubal News 2021

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht

igubal News 2021


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr