Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
Gewindegrößen

Die neuen Abmessungen der dryspin® Gewindetechnik

Hoher Wirkungsgrad und selbstschmierend

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche
Gewindetriebe dank der einzigartigen dryspin® Steilgewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Entdecken Sie hier die Vorteile der schmierfreien Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen dryspin Steilgewindesteigungen erhältlich:

► DS6.35x6.35 RH
► DS8x40 RH

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.

Die Gewindeabmessung im Online-Shop entdecken

Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Die neuen dryspin® Gewindespindeln und -muttern mit Steigung DS6,35x6,35 RH und DS8x40 RH
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Hohe Wirkungsgrade
  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
  • Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren bei Spritzgussgewindemuttern

Gewindegrößen

Cost Down

  • Online-Tool für Spindelkonfiguration 
  • Live Preisanzeige  
  • Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse 
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen
    Gleitgewindemuttern
  • Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
    und Live-Preis
  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss bei Spritzgussgewindemuttern

Gewindegrößen

Proof

  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar 
  • Getestet: bis zu 25 % geringerer Verschleiß: Zu den Testberichten
  • Korrosionsbeständig durch Material 1.4301(AISI 304)
  • Online konfigurieren mit Plausibilitätscheck
  • Auswahlsicherheit durch 2D-PDF und 3D-Modell inklusive
  • FDA-konforme Materialien lieferbar

Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Schmierfreier Betrieb
  • Einfache Reinigung 
  • Wunschlänge ohne Verschnitt
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: www.igus.de/info/plastic-2-oil


Die Produkte in den Abmessungen im Überblick:


Unsere Gewindeabmessungen auf einen Blick

Abmessungstabelle

Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die patentierte dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Im Online-Shop entdecken und mehr Informationen erhalten
Produktbild


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben, Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr