Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
Neue Gewindespindel Größen

Erweiterung des dryspin® Steilgewindespindelprogramm

Um sechs neue Abmessungen

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin® Steilgewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Unsere dryspin® Steilgewindespindeln sind jetzt in sechs neuen Abmessungen verfügbar: 
DS10x3 LH
► DS12x25 LH
► DS14x4
► DS16x5
► DS18x4
► DS20x10

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.

Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • dryspin® Gewindespindeln mit Steigung DS5x10, DS10x3 LH; DS12x25 LH; DS14x4; DS16x5; DS18x4; DS20x10
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln durch Gewindeasymmetrie

Gewindegrößen

Kosten senken

  • Online-Tool für individuelle Spindelkonfiguration
  • Live Preisanzeige
  • Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse

Gewindegrößen

Proof

  • Lebensdauer online berechenbar
  • Getestet: bis zu 25 % geringerer Verschleiß als herkömmliche Gewindespindeln
  • Korrosionsbeständig durch Material 1.4301 (AISI 304)
  • Online konfigurieren mit Plausibilitätscheck
  • Auswahlsicherheit durch 2D-PDF und 3D-Modell inklusive

Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Schmierfreier Betrieb
  • Einfache Reinigung 
  • Wunschlänge ohne Verschnitt
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: igus.de/info/plastic-2-oil


Die igus® Neuheiten im Online-Katalog

motion plastics® ... It's our job!

Auch in diesem Jahr starten wir aus vollem digitalen Lauf in die Vorstellung unserer Neuheiten. Hier finden Sie alle Neuheiten der igus Lagertechnik im Online-Katalog zusammengefasst. 

Viel Spaß beim Stöbern und wenn Sie etwas nicht finden, was Sie dringend benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind immer neugierig auf neue Lösungen.

Zum Online-Katalog

Die neuen Abmessungen der dryspin® Steilgewindespindeln im Überblick


Weitere wichtige Informationen:


Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Hier mehr erfahren

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.

Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben, Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr