Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neue Gewindemuttern Größen

Erweiterung des dryspin® Steilgewindemutternprogramms

Um sechs neue Gewindegrößen

Wirkungsgrade bis zu 82 % und 25 % weniger Verschleiß als herkömmliche Gewindetriebe. Entdecken Sie hier die Vorteile der schmierfreien Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in sechs neuen dryspin Steilgewindesteigungen erhältlich:
DS10x3 LH
DS12x25 LH
► DS14x4
► DS16x5
► DS18x4
DS20x10

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.

Im Online-Shop entdecken
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sechs neue dryspin Steigungen für Gewindemuttern aus Kunststoff: 
    DS10x3 LH; DS12x25 LH; DS14x4; DS16x5; DS18x4; DS20x10
  • Wirkungsgrade bis zu 82 %
  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
  • Gewindemuttern in zylindrischer Bauform oder mit Flansch

Gewindegrößen

Kosten senken

  • 100 % Schmier- und Wartungsfrei
  • Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
  • Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung und Live-Preis

Beweise

Beweise

  • Getestet: bis zu 25 % geringerer Verschleiß als herkömmliche Gewindetriebe
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar
  • FDA-konforme Materialien lieferbar
  • Gewindemuttern und Spindeln bestellbar im Online-Shop

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Kein Schmierfett oder Öl Im Gewindetrieb
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: www.igus.de/info/plastic-2-oil


Die igus® Neuheiten im Online-Katalog

motion plastics® ... It's our job!

Auch in diesem Jahr starten wir aus vollem digitalen Lauf in die Vorstellung unserer Neuheiten. Hier finden Sie alle Neuheiten der igus Lagertechnik im Online-Katalog zusammengefasst. 

Viel Spaß beim Stöbern und wenn Sie etwas nicht finden, was Sie dringend benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind immer neugierig auf neue Lösungen.

Zum Online-Katalog

Die Bauformen der Gewindemuttern im Überblick:


Weitere wichtige Informationen:


Höhere Wirkungsgrade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die patentierte dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Erfahre mehr
dryspin Technologie

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.

Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr