igusigus-icon-cart(0)

drylin® E Schrittmotor, Litze mit JST-Stecker und Bremse, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor, Litze mit JST-Stecker und Bremse, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor, Litze mit JST-Stecker und Bremse, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor, Litze mit JST-Stecker und Bremse, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor, Litze mit JST-Stecker und Bremse, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor, Litze mit JST-Stecker und Bremse, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschlüsse: Litze mit JST-Stecker, Bremse mit Litze
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
Art-Nr.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Daniel Webers
Daniel Webers

igus-icon-phone+49 2203 9649 7066

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH