Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Polymerschlitten für Baugröße 40 Flachführungen NW-22-40

Flach, leicht & beständig: NW-22-40

drylin® N-Flachführung mit neuem Vollkunststoffschlitten

Für die Baugröße 40 der drylin® Flachführungen ist ab sofort ein neuer Linearschlitten aus Vollkunststoff verfügbar. Der Schlitten ist sehr leicht und reduziert das Gewicht gegenüber der Standardvariante um mehr als 50 %. Zudem wurde das Befestigungsgewinde bündig im Linearschlitten integriert und reduziert die Bauhöhe auf 9,3 mm.
 

  • Geringere Massenträgheit
  • Langlebig durch Hochleistungspolymer iglidur® J
  • Wartungsfrei durch integrierte Festschmierstoffe
  • Anschlussgewinde im Schlitten
  • Leichte Montage

 


technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Flachster Linearschlitten für Linearführung drylin N Baugröße 40
  • Gewinde integriert im Linearschlitten
  • Passende Linearschienen in silber und schwarz, mit oder ohne Bohrungen lieferbar

Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • Einfache Montage durch Fest- und Loslagerschglitten
  • schnelle und einfache Montage ohne Anleitungen
  • Lagerung auch als Schüttgut möglich

beweise der igus news

Beweise

  • Lebensdauer online berechenbar
  • lange Lebensdauer durch Hochleistungspolymer iglidur® J
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Linearschienen mit Klareloxalbeschichtung

recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Sehr leicht durch 2/3 Gewichtsersparnis gegenüber Standardschlitten
  • Emissionsreduzierung durch sehr leisen Lauf und geringe Massenträgheit



Flach, flacher, NW-22-40

Dafür haben wir den Vollkunststoffschlitten entwickelt

Das NW-22-40 ist für Einsätze in kleinsten Bauräumen gedacht, oder wenn jedes Gramm Gewichtsersparnis zählt.

Durch das leicht auszutauschende Design kann das NW-22-40 auch in sehr engen Bauräumen einfach ausgewechselt oder montiert werden.

Durch den Vorteil keine Schmierstoffe zu benötigen fällt ein Arbeitsschritt weg.

Besonders im Möbelbau, der Aircraft Interior Branche, in der Laborautomation und in Prüf- und Inspektionsgeräten wird das NW-22-40 seine Polymermuskeln spielen lassen können.

NW-22-40 Vollpolymerschlitten von igus

Vollpolymerschlitten NW-22-40 von igus

9,3 mm Bauhöhe

Vollpolymerschlitten NW-22-40 von igus


Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung

Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.

Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020

Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.

Zu den PDF Downloads

Weitere drylin Produkte

shopping icon

Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme

Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin Produkte