Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

drylin W Zubehör

Anzahl Produkte: 5

drylin® W Abdeckkappen WSX-EC

● Schutz der Hohlkammern vor Eindringen
   von Fremdpartikeln
● Leicht montierbar, einfach seitlich einknicken
● Abdeckung von Schnittkanten
6,52 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Nutensteine zur Befestigung

  • Variabel positionierbar
  • Ideal für drylin® End- und Referenzschalter
  • Passend für T-Nuten des drylin® WSX-Hochprofils
  • Sicherer Halt
  • Nachrüstbar
1,42 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® WSZ Schienenendkappen

  • Mehr Sicherheit durch robuste Abdeckkappen
  • Zentrierung und Bund für verdrehgesicherten Halt
  • Abdeckung der Axialbohrungen
  • Sicherer Halt durch Presssitz
  • Formschöner Schienenabschluss
  • Einfaches Handling
  • Ein Set für beide Schienenseiten
3,67 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Abdeckung für drylin® W-Rollenschiene

  • Formschöner Schienenabschluss
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Abgerundete Kantenschutzgeometrie für sicheres Handling
  • Demontierbar und wiederverwendbar
Passend zu WSR-10-120
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® WSZ Endkappen für alle Doppelschienen Ø 10 mm

  • Zweiteiliger Aufbau für sicheren Kantenschutz
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Abgerundete Kantenschutzgeometrie für sicheres Handling
  • Demontierbar und wiederverwendbar
5,78 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
Zur Produktseite

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH