Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gewindegrößen

Effiziente dryspin® Gewindetechnik mit neuen Steigungen

Schmiermittelfreie Alternative zu Kugelgewinden - ab sofort in neuen Gewindegrößen:

Mit den neuen Steigungsgrößen erweitert igus das dryspin® Steilgewindeprogramm. Für die neuen Gewindegrößen 6.35x2.54 LH, 12.7x12.7 sowie 10x3, 16x10, 20x5 und 5x10 bietet dryspin jetzt die passenden Steilgewindespindeln, als auch Steilgewindemuttern an.

Mit optimierten Gewindegängen, einem hohen Wirkungsgrad, abgerundeten Gewindeflanken für vibrationsfreien / leisen Lauf und asymmetrischen Gewindegängen für hohe Lebensdauer sind dryspin Steilgewinde eine günstige und technologische Alternative.
 

Jetzt bestellen

Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Die neuen dryspin® Gewindespindeln mit Steigung 6.35x2.54 LH, 12.7x12.7, 10x3, 16x10, 20x5 und 5x10
  • Geräuscharmer Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Bis 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie 

Gewindegrößen

Cost Down

  • Online-Tool für Spindelkonfiguration 
  • Live Preisanzeige  
  • Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse 

Gewindegrößen

Proof

  • Lebensdauer online berechenbar 
  • Getestet: bis zu 25 % geringerer Verschleiß: Zum Lebensdauerrechner
  • Korrosionsbeständig durch Material 1.4301(AISI 304)
  • Online konfigurieren mit Plausibilitätscheck
  • Auswahlsicherheit durch 2D-PDF und 3D-Modell inklusive

Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Schmierfreier Betrieb
  • Einfache Reinigung 
  • Wunschlänge ohne Verschnitt
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: www.igus.de/info/plastic-2-oil


Die igus® Neuheiten im Online-Katalog

motion plastics® ... It's our job!

Auch in diesem Jahr starten wir aus vollem digitalen Lauf in die Vorstellung unserer Neuheiten. Hier finden Sie alle Neuheiten der igus Lagertechnik im Online-Katalog zusammengefasst. 

Viel Spaß beim Stöbern und wenn Sie etwas nicht finden, was Sie dringend benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind immer neugierig auf neue Lösungen.

Zum Online-Katalog


Abmessung DS10x3

dryspin® Technologie schlägt Wettbewerber und Trapezgewinde

Gewindegrößen

Testparameter

Last: 50 N
Hub: 140 mm
Drehzahl: 450 U/min
Versuchsdauer: 150.000 Zyklen

Gewindegrößen

Y = Verschleißrate [μm/km]

1. Wettbewerbsgeometrie 10x3 / PET + PTFE
2. TR10x3 / 1.4301 iglidur® J / Spritzguss
3. DS10x3 / 1.4301 iglidur® J / Spritzguss

Gewindegrößen

Testergebnis

Die Versuchsauswertung des Verschleißtestes der Abmessung 10x3 aus Edelstahl hat gezeigt, dass unser dryspin® Gewinde Ds10x3 bis zu 25% weniger Verschleißrate, bis zu 25% mehr Lebensdauer und höhere Wirkungsgerade im Vergleich zum Wettbewerb und dem Trapezgewinde Tr10x3 erreichen kann.


Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die patentierte dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2015 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um.

Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.
 

Erfahre mehr
Produktbild

Die Produkte im Überblick:


zylindrische Gewindemutter
mit Schlüsselfläche

USP Bild
zylindrische Gewindemutter mit Schlüsselfläche


Flanschgewindemutter
mit Schlüsselfläche

USP Bild
Flanschgewindemutter mit Schlüsselfläche


Passende Gewindespindeln

USP Bild
Passende Gewindespindeln


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr