Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Steuerleitung für höchste Belastungen jetzt um 18 % dünner dank neuem UL-Style


Ungeschirmte Steuerleitungen CF9.UL und geschirmte Steuerleitungen CF10.UL sparen jetzt deutlich im Bauraum

Der Wechsel auf neue UL Styles der bestehenden Leitungen führt dazu, dass wir die Materialien noch dünner ausführen können.

Die UL Styles sowohl des Außenmantels als auch der Isolierung können von den Herstellern frei gewählt werden. Sie unterscheiden sich alle anhand verschiedener Angaben u.a. in der Temperaturbeständigkeit, der Spannungsebenen und der Wandstärke.

Jetzt direkt bestellen

Wir bei igus wählen die Styles auch nach mechanischen Kriterien aus, um die Haltbarkeit der Leitungen in der Energieführungskette zu garantieren. Daher war es jetzt möglich, neue UL Styles zu wählen, nachdem wir nachweisen konnten, dass die Haltbarkeit in der e-kette weiterhin höchste Anspruche erfüllt.


Technik verbessern

Technik verbessern

  • 18 % weniger Durchmesser 
  • 16 % Bauraumreduktion des Energiekettensystems

Kosten senken

Kosten senken

  • 18 % kleinerer Durchmesser ermöglicht kleinere e-kette
  • Gewicht des gesamten Systems senken und damit die mechanischen Bauteile leichter ausführen
  • Verkleinerung der Verschraubungen in Rechtecksteckverbindern

Beweise

Beweise

  • UL Style 11884, 11886, 22021, 22022
  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • Im chainflex Test Nr. 5240 mit 24 Mio. Hüben wurde die neue Wandstärke des Isolationswerkstoffes in einer CF9.10.12 geprüft.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Reduzierter Materialeinsatz (bis zu 33 %) bei der Herstellung der Leitung
  • 13 % geringerer Energiebedarf bei Bewegung



Warum das Produkt halten sollte, was es verspricht

„36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“

igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, das den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing-Label mit seiner eineindeutigen – auf igus verweisende – Nummer B129699 gekennzeichnet ist.

Insgesamt 1.044 der über 1.350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung. Diese ist Voraussetzung für die reibungslose Inbetriebnahme einer Anlage in den USA. Der Export von Anlagen nach Amerika wird damit einfacher. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den problemlosen Export nun doppelt.

Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihren gesamten Investitionsprozess; jetzt umso mehr, da sie von externer Stelle bestätigt wurden. Probieren Sie es gleich selbst aus mit der zertifizierten Online-Lebensdauerberechnung für chainflex Leitungen


Alle Highlights aus dem Testlabor

chainflex Testversuche

Das chainflex Labor konzentriert sich auf besondere, durch die einschlägigen Standardnormen und Labore nicht abgebildeten Versuche und Tests, die zur Bestimmung der Lebensdauer und Funktion der bewegten Leitungen in der e-kette unabdingbar sind. Dies ist nun durch UL nochmal bestätigt worden. 
 

chainflex® Testlabor

Das komplette chainflex Angebot

chainflex® Portfolio

chainflex Leitungen sind Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen - alle ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie und bis zu 40 Mio. Zyklen. chainflex Leitungen funktionieren bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen sowie extremsten Umgebungsbedingungen.

chainflex Leitungen

Garantiert konfektionierte Leitungen

readycable Übersicht

Konfektionierte readycable Leitungen sind anschlussfertige Leitungen. Als Hersteller und Konfektionär bietet igus alles aus einer Hand und reduziert damit ganz konkret Ihre Prozesskosten. Das Sortiment umfasst das Katalogprogramm mit konfektionierten Leitungen passend zu vielen Herstellerstandards sowie individuelle Einzel- oder Serienfertigung.

Konfektionierte readycable® Leitungen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr