Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Low-Cost Austauschkalotten aus iglidur J4


Steh- und Flanschlager mit metallischem Blechgehäuse jetzt noch günstiger



Erhältlich ab sofort für Steh- und Flanschlager Ø20/25/30 mm.

Weitere Größen auf Anfrage.

Zum Online-Shop
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Absolut schmutzunempfindlich und medienbeständig
  • Kein Auswaschen von Schmiermittel
  • Bis zu 50 % leichter als mit metallischem Kugellager

Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Wartungs-/Schmiermittelkosten
  • Mit J4-Kalotte bis zu 25 % günstiger als mit iglidur J-Kalotte

Beweise

Beweise

  • Gewicht PP 206: 236 g
    mit metallischem Kugellager: 470 g
  • Gewicht PFL 204: 110 g
    mit metallischem Kugellager: 240 g

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Null Schmierung erforderlich
  • Geringer Energiebedarf bei Produktion der Kunststoffkalotten


Igubal Blechgehäuselager jetzt noch günstiger

Dafür haben wir iglidur J4 Kunststoffkalotten für Steh- und Flanschlager mit Stahlblechgehäuse entwickelt

Unsere schmalen Austauchkalotten für Steh- und Flanschlager mit Stahlblechgehäuse bieten viele technische Vorteile wie Schmutzunempfindlichkeit, geringes Gewicht und natürlich absolute Schmiermittel- und damit Wartungsfreiheit.

In vielen Anwendungen funktionieren jedoch auch die alteingesessenen Kugellagervarianten. Mit den iglidur J4-Low-Cost-Kalotten bieten wir für all diese Anwendungen nun noch einmal eine besonders preisgünstige und wartungsfreie Alternative.

igubal Austauschkalotte

igubal® Musterbox

Musterbox anfordern

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!
 

Musterbox anfordern
igubal® Experte

igubal Experte

Einfach Anwendungsparameter eingeben und die zu erwartende Lebensdauer erhalten.

Zum Lebensdauerrechner
igubal News

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht

Zur Übersicht


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr