Gussgehäuselager ohne Schmierung

Massives Stahlgussgehäuse mit wartungsfreier iglidur J Kunststoffkalotte

Erhältlich ab sofort für Steh- und Flanschlager von Ø20/25/30/40/50 mm (UC204-206, 208 und 210).

Weitere Größen auf Anfrage.

Zum Online-Shop

NEU: Vierloch-Flanschlager

Jetzt auch als 4-Loch Stahlgussgehäuse verfügbar in den Größen UC204-206, UC208 und UC210.

Mehr Vielfalt für Ihre Anwendungen in schmutziger Umgebungen!

Zum Produkt
4-Loch Gussgehäuse-Flanschlager
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Lebensdauer in schmutziger Umgebung um bis zu Faktor 8 höher als mit Kugellager
  • Höhere statische Lasten aufnehmen

Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Kosten durch wartungs- oder Ausfallzeiten (z.B. wegen Mangelschmierung)
  • Bis zu 25% sparen durch einfachen Lagertausch

Beweise

Beweise

  • radiale Belastung: 9,0 kN
    herkömmliches Gussgehäuselager: 7,0 kN
  • axiale Belastung: 3,5 kN
    herkömmliches Gussgehäuselager: 1,4 kN

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keinerlei Schmierung erforderlich
  • Kalotten recyclebar


Schmutzunempfindliche und wartungsfreie Kunststoffkalotten für UC Gussgehäuse

Dafür haben wir iglidur J Kunststoffkalotten für Steh- und Flanschlager UCP, UCF und UCFL entwickelt

Viele unserer Kunden setzen Steh- und Flanschlager der Maßreihe UC mit Stahlgußgehäusen ein. Von Rollenbahnen zum Transport von Glasscheiben, Ziegeln etc. bis hin zum Einsatz in der Agrartechnik findet man sie praktisch überall.

In der Lebensmittelbranche dienen unsere Austauschkalotten z.B. als Ersatz für teure Edelstahllösungen. Die Agrartechnik schätzt vor allem die Schmutzunempfindlichkeit unserer Lager, während die chemische Beständigkeit und Korrosionsfreiheit u.a. in der Glasindustrie überzeugen.

igubal Austauschkalotte

igubal® Musterbox

Musterbox anfordern

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!
 

Musterbox anfordern
igubal® Experte

igubal Experte

Einfach Anwendungsparameter eingeben und die zu erwartende Lebensdauer erhalten

Zum Lebensdauerrechner
igubal News

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht
 

Zur Übersicht