Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Demontierbare Winkelgelenke

igubal® demontierbare Winkelgelenke

Jetzt auch in M8 und M10

Erweiterung des Abmessungsprogrammes der bewährten Winkelgelenke mit demontierbarem Kugelzapfen.

Nach M5 und M6 nun auch für den Anschluss mit M8- und M10-Gewinden.

Zum Shop

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Bis zu 40 % Gewicht sparen gegenüber metallischen Winkelgelenken
  • Geringe Montage und Demontagekräfte

Kosten senken

Kosten senken

  • Kostengünstig durch Kunststoffpritzgussteile
  • Einfache Montage und Demontage

Beweise

Beweise

  • Montagekraft:
    • WGRM-06-DE: 65 N
    • WGRM-06 LC: 1.000 N
  • Demontagekraft:
    • WGRM-06-DE: 75 N
    • WGRM-06 LC: 950 N

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Recyclebares Material
  • Keine Schmiermittel erforderlich
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema hier


(De-)Montageerleichterung durch demontierbaren Kugelzapfen

Dafür haben wir Winkelgelenke mit Fixierpin entwickelt

Der Dank für die Idee dieses Konzeptes geht an einen französischen Automobilhersteller, der uns mit seiner Anforderung nach einer leichten Demontage des Kugelzapfens (zu Wartungszwecken) darauf gebracht hat.

In der Automobilindustrie gern genommen für z.B. Verdeckkinematiken, Gasdruckfedern an Heckklappe und Motorhaube oder Sensoranbindungen für Leuchtweitenregulierung finden die Winkelgelenke ebenfalls Anwendung in verschiedensten Branchen wie Textilverarbeitung, Verpackungsmaschinen oder Agrartechnik.

Winkelgelenk Montage

igubal® Musterbox

Musterbox anfordern

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!

Musterbox anfordern
igubal News

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht

Zur Übersicht


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.