Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmiermittelfrei lagern leicht gemacht: xiros® Polymer-Kugellager

Schmierfrei schalten mit dem xiros® Schaltwerklager für Fahrräder

Fahrradfahrer kennen das: Nach einer Weile setzt sich Dreck in der Schmierung der Kettenritzel fest. Eine feste Masse entsteht, der Schmutz schädigt Kette und Ritzel, Korrosion beginnt, es wird nachgeschmiert, der Kreislauf beginnt. So lange, bis Kette und Ritzel abgenutzt ist. Das einteilige xiros® Polymer-Kugellager setzt dem ein Ende. Es ist komplett schmiermittelfrei und korrosionsbeständig. Die Labyrinth-Dichtung macht es zudem unempfindlich gegen Schmutz. Kostengünstiger ist die Kunststoff-Lösung darüber hinaus auch noch. Das trifft auf alle der xiros® Polymer-Kugellager zu. Mit ihnen lassen sich bis zu 60 % Gewicht und 40 % Kosten einsparen und immer mehr Anwendungen realisieren. Bestimmt auch Ihre. Wechseln Sie jetzt das Lager!

Antistatische xiros Polymerkugelrolle

Bestens geeignet für den Transport empfindlicher Güter

  • Elektrostatisch ableitfähig
  • Hohe Lebensdauer
  • Korrosionsfrei
  • Verschleißfest bei Schmutz und Staub

xiros Pendelkugellager

Das erste xiros Pendelkugellager nach DIN 630 aus dem Hochleistungspolymer xirodur® B180. Erhältlich zunächst in vier Baugrößen für Wellendurchmesser 8, 10, 12 und 20 mm.

  • Gleicht Fluchtungsfehler aus
  • Schmiermittelfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Leicht
Typische Anwendungsbereiche: Allgemeiner Maschinenbau

xiros Aluminium-Tragrollen

Tragrollen für die Lebensmittelindustrie

Mit den xiros Tragrollen bietet igus seit Jahren fertig konfektionierte und leichte Systemlösungen beispielsweise für Folien- oder Etikettieranlagen an. Nun gibt es die erste Tragrolle, die für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde.
 

  • Lebensmittelecht
  • Aluminiumlegierung nach DIN EN 602
  • Eloxal nach DIN EN 14392
  • Sehr geringer Rollwiderstand
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie

Designstudie: Schaltwerkslager

Einteiliges Schaltwerkslager für Fahrräder als exemplarisches Beispiel eines typischen (OEM-) Fahrradritzels

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Schmutzunempfindlich durch Labyrith-Dichtung
  • Spülbar

Polymerkugelrollen mit Edelstahlkugeln

Polymerkugelrollen mit Edelstahlkugeln eignen sich bestens für den Transport von scharfkantigen Gütern, z. B. in Transporttischen. Dabei sind sie kostengünstiger und auch leichter als reine Edelstahlrollen.

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • In 2 Baugrößen verfügbar
  • Lastaufnahme bis 500 N
  • Hohe Lebensdauer
  • Überkopf-Einbau möglich

xiros Sonderteile jetzt ganz einfach online anfragen

Neben unserem Standardsortiment bieten wir individuelle Sonderbauteile an. Diese können Sie jetzt auch schnell und unkompliziert online anfragen. Erklären Sie uns Ihren Anwendungsfall - unsere Experten helfen Ihnen bei Ihrer Sonderlösung.

  • In höchster Qualität hergestellt
  • Vom Prototypen bis zur Serie