Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

twisterband HD

Zwei neue, kompakte Größen – Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten kompakt drehen

Mit dem sehr kompakten igus twisterband können kostengünstig Drehbewegungen bis 7.000°* auf engstem Raum realisiert werden. Energie, Daten und Medien werden dabei sicher und wartungsarm geführt.

  • Drehbewegungen bis zu 7.000°*
  • Drehgeschwindigkeiten bis 180 °/s möglich
  • Kein Schleifring
  • Mit sehr stabiler Bolzen-/Hakenverbindung für noch
    höhere Lebensdauer
  • Klein, kompakt, modular und leicht
  • Einfache Längenanpassung
  • Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse
    bauend
  • Kostengünstig und leicht zu befüllen

Typische Anwendungsbereiche: Kompakte Drehbewegungen aller Art, Werkzeugmaschinen, Drehtische, Roboter

*Installationsposition, vertikal: bis zu 3.000°, horizontal: 7.000° und mehr möglich

Lieferprogramm:

Art.-Nr.InnenbreiteInnenhöheX1 und X2Biegeradius min.Biegeradius max.Leitung ø max. 
TBHD12.24 mm11 mm40 mm / 140 mm24 mm35 mm10 mm Anfragen
TBHD20.44 mm18 mm50 mm / 220 mm37 mm63 mm14 mm Anfragen
TBHD30.75 mm22 mm90 mm / 330 mm44 mm77 mm17 mm Anfragen
TBHD42.135 mm30 mm90 mm / 500 mm56 mm119 mm24 mm Anfragen
X1 = ø innerer Maschinenbauraum X2 = ø äußerer Maschinenbauraum

twisterband HD

Das twisterband HD besteht aus einzelnen e-ketten Gliedern mit Bolzen/Hakenprinzip. Dadurch ergibt sich ein definierter Radius mit höherer Stabilität.

twisterband HD

e-ketten Glieder aus glasfaserverstärktem Material – das ermöglicht eine deutlich erhöhte Stabilität und Lebensdauer.

twisterband HD

Die neuartigen Grundund Basisplatten werden standardmäßig mitgeliefert und sind Bestandteil des twisterband-Moduls!

twisterband HD
Lieferzeiten

Lieferbar

ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma*
Telefon
Vorname*
E-Mail*
Nachname*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
 
PLZ*
 

Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an

Ort
Straße
Bundesland
 

Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.