Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

robolink® Low-Cost-Roboter

Einfach und schnell automatisieren – das vielseitige robolink Baukastensystem

Das modulare robolink Prinzip ermöglich Ihnen, Ihre Prozesse ganz individuell und kostengünstig zu automatisieren. Beispielsweise mit den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, die Ihnen robolink Apiro mit seinen verschiedenen Gelenken und neuen Baugrößen bietet. Oder mit dem Online-Tool „robolink Designer“, das Ihnen hilft, Ihren individuellen Knickarmroboter zu konfigurieren und dessen Bewegung zu simulieren. Neu im Programm ist außerdem ein robolink 4- oder 5-Achs-Roboterarm, der schneller und günstiger ist als seine Vorgängermodelle. Die Leitungen werden bei diesem Modell im Gehäuse geführt und eine integrierte Steuerung macht ihn sofort einsatzbereit.

News Highlights

robolink 4- oder 5-Achs-Roboterarm

Mit und ohne integrierter Steuerung: RL-DP

  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 6 s
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Version mit Antriebsencodern möglich
  • Als 4 DOF oder 5 DOF (Freiheitsgrad) erhältlich

robolink Apiro Baukasten

Apiro – angelehnt an das griechische Wort "unendlich". Ein Gelenkbaukasten für verschiedenste Kinematiken und neu serienreif in der ersten Baugröße 20.

  • Schneckengetriebe mit tribologisch optimierten
    Materialcompounds
  • Invertiertes Getriebe möglich
  • Getriebe Linearführung möglich
  • Auch 6 DOF (Freiheitsgrad) konstruierbar
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Module sind nacheinander, nebeneinander
    schaltbar