Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Rinnenclip

Energieführen für festverlegte Leitungen. Rinnenclip führt Kabel an der Führungsrinne

Der Rinnenclip ist eine Leitungsführung für die Festverlegung außen an einer Super-Alu-Rinne. Bei mittig eingespeisten e-ketten kann so die Kettenbelegung einfach außen an der Rinne zum Festpunkt geführt werden. Der Rinnenclip wird dabei einfach in die Nut der Rinne eingeclipst. Ein simpler Schnapphaken verschließt den Clip und die Leitungen können zusätzlich mit Kabelbindern beidseitig gesichert werden.

  • Einfache Montage
  • Leitungsverlegung außen an igus Super-Alu-Rinnen
  • Simpler Schnapphaken-Verschluss
  • Zugentlastung mit Kabelbindern möglich

Typische Anwendungsbereiche:
Lange Verfahrwege mit Super-Alu-Rinne, für festverlegte Leitungen

 
Lieferprogramm:

Art.-Nr.InnenhöheAußenhöheInnenbreiteAußenbreite 
SLC.40.17.040 mm73.6 mm17 mm44 mm Anfragen

Rinnenclip  


1

Praktische Leitungsführung außen an igus® Aluminium-Rinnen.

2

Für alle igus® Super-Alu-Rinnen passend.

Die Rinnenclips können in folgenden Rinnen eingesetzt werden:
Rinnenclip  

Ohne Gleitschiene Mit Gleitschiene
971.30.SL(A) 971.31.SL
972.02.30.SL(A) 972.02.31.SL
972.30.SL(A) 972.31.SL
972.30.SL(A) 972.31.SL
972.30.SL(A) 972.32.SL
973.30.SL(A) 973.31.SL
974.30.SL(A) 974.31.SL
975.30.SL(A) 975.31.SL

Lieferzeiten  
Lieferbar

ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden