Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Energieführen leicht gemacht: readycable® konfektionierte Leitungen

Immer die passende Antriebsleitung finden, die mit Sicherheit funktioniert. Getestet und mit 36 Monaten Garantie.

Mit jetzt über 4.600 Antriebsleitungen bieten wir für viele Motorenhersteller die passende Antriebsleitung, anschlussfertig konfektioniert mit den passenden Steckern. Apropos Stecker. In unserem brandneuen Connector Shop finden Sie auch Steckverbinder, ab Stückzahl 1 und direkt ab Lager. Und auch für Ihren Roboter bietet igus® anschlussfertige Leitungspakete, ab sofort auch für ABB. Konfektionierte Komplettsysteme lassen sich einfach über den Onlineshop und den Online-Lebensdauerrechner auswählen und konfigurieren. Getestete Lebensdauer. Sofort verfügbar.

News Highlights

Anschlussfertig konfektionierte Netzwerkleitungen (CAT5e und CAT6A) als Verlängerung mit M12 x-codierten Steckern

  • Sechs Leitungsqualitäten
  • Harting CAT6A Stecker Buchse/Stift
  • Ab Stückzahl 1, in Wunschlänge
  • 100% geprüft, 36 Monate Garantie

readycable® für die 7. Roboter-Achse

Ab sofort auch für ABB konfektioniert

  • Anschlussfertige Leitungen für Roboter, z. B. FANUC, KUKA- und ABB
  • chainflex PUR-Qualität (Biegeradius bis 10 x d)
  • Zwickelfüllend extrudierter Mantel entwickelt für höchste Lebensdauer in e-ketten
  • Elektrische Eigenschaften in Anlehnung an Fanuc-Spezifikationen
  • Ab Stückzahl 1 in Wunschlänge, 100 % geprüft
  • Weitere Typen Auf Anfrage