Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfrei lagern leicht gemacht: iglidur® Drehkranzlager

igus PRT Polymer-Drehkranzlagern deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab. Zwischen Innendurchmesser 20 mm und 300 mm stehen acht Standardgrößen zur Verfügung. Zudem umfasst das Programm sehr leichte (Voll-)Kunststoffvarianten, angetriebene Drehkränze, teilbare Lager für schwierige Einbausituationen, Drehkränze mit Verzahnung und Varianten für Temperaturen bis 180 °C. Sie sind geeignet für hohe Belastungen.

News Highlights

Individuell montieren

Mit den vielseitigen Montagelösungen sind die neuen PRT-04 Drehkranzlager in Windeseile angebracht. Mit dem praktischen Distanzring kann das PRT ganz einfach auf ebenen Flächen angeschraubt werden, ohne dass für die bewegten Teile Freistiche oder Durchbrüche notwendig sind. Der vergrößerte Außenring schafft Platz für Anbauten und der optional erhältliche Ring mit Gewinden bietet alternative Befestigungsmöglichkeiten.
 

  • Verfügbar für PRT-01 und PRT-04
  • Wartungsfrei und hoch verschleißfest
  • Einfache Montage
  • Austauschbare Gleitelemente 
Standard mit M4 Gewinde in Aufnahmering
Standard mit großem Aufnahmering
Standard mit Distanz-Aufnahmering

PRT Drehkranzlager

Maximale Flexibilität

Die neue PRT-04 Serie passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an. Mit Außenzahnprofil in verschiedenen Profilvarianten oder mit integriertem Antriebszapfen zur direkten Anbindung an Motoren.
 

  • Einfach tauschen und erweitern: Modulares Baukasten-Design
  • Einfach antreiben mit Zahnradprofil oder Antriebszapfen für Kupplungen
  • Über Handklemmungen justierbar
 
Standard mit DrivePin
Standard mit Zahnradprofil

PRT Drehkranzlager

Edelstahl-Drehkranzlager mit verschiedenen Gleitelementen

Alle PRT-04 Varianten und Anbauteile sind optional auch in Edelstahl erhältlich – für noch mehr Verwindungssteifigkeit und Korrosionsfreiheit. Mit iglidur A180-Gleitelementen wird Ihr PRT-04 außerdem Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011. Mit iglidur F2-Gleitelementen erfüllen Edelstahl-PRTs die Anforderungen nach ATEX für antistatische, explosionsgefährdete Bereiche.
 

  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Austauschbare Gleitelemente
  • Für hohe Belastung, hohe Steifigkeit

Typische Anwendungsbereiche:Lebensmittelindustrie, Sondermaschinenbau

PRT Drehkranzlager mit Nutensteinprofil

Optional ist der neue PRT-04 mit neuartigem Nutenprofil erhältlich. So können Anbauten im Handumdrehen montiert und nachträglich positioniert oder demontiert werden.
 

  • Verfügbar für PRT-01 und PRT-04
  • Schnelle Montage
  • Einfaches Positionieren ohne zusätzliche Bohrungen

Typische Anwendungsbereiche:Maschinenbau, Automatisierung, Intralogistik, Möbeldesign, Medizintechnik

Drehkranzlager für manuelles Verstellen

iglidur PRT-01-50-HK-PA-HR

Mit Handrad, -klemmung und Positionsanzeiger bietet der iglidur PRT-Baukasten nun noch mehr Möglichkeiten. Das umfangreiche Zubehör passt an sämtliche iglidur PRT-Drehkranzlager und erweitert somit deren Einsatzmöglichkeiten.

  • Mit Handrad für einfaches Verstellen
  • Optional Handklemmung und Positionsanzeiger
    erhältlich
  • Ideal für schnelles und sicheres Positionieren

Drehkranzlager PRT-04

60% leichter und 50% mehr Raumersparnis

Das neue Drehkranzlager PRT-04 spart 60 % an Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgängermodell ein. Auch die Bauhöhe wurde um die Hälfte reduziert und bietet dadurch noch mehr Designfreiheit.

  • 20 % günstiger
  • Verfügbar mit Durchmesser von 50 mm bis
    300 mm
  • 60 % leichter und 50 % mehr Raumersparnis
  • Verschleißfeste, schmier- und wartungsfreie
    iglidur® Gleitelemente

Distanzring für Drehkranzlager bei Hochlast

iglidur PRT-01-60-DR-HD

Mit diesem speziellem Heavy-Duty-Distanzring lassen sich iglidur PRT-Drehkranzlager noch einfacher und sicherer auch auf leicht unebenen Flächen befestigen, ohne dass sich die Konstruktion des Rings verziehen kann.

  • Stahlversion, um Verzug bei Montage zu vermeiden
  • Abmessungsprogramm von 20 mm bis 300 mm
    Innendurchmesser
  • iglidur PRT-Baukasten: Mit allen Abmessungen
    kombinierbar
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Drehkranzlager mit Klemm-Kopfring

iglidur PRT-01-20-C

Ein schnell und einfach zu montierendes iglidur PRTDrehkranzlager
für einfache Handlingaufgaben und Sondermaschinen. Ausgestattet mit den bewährten Gleitelementen aus verschleißfesten und wartungsfreien iglidur Hochleistungspolymeren.

  • Inklusive Klemmfunktion für 30h7-tolerierte Wellen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei