Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfrei lagern leicht gemacht: drylin® Gewindetechnik

Jetzt das Gewindelager wechseln und 40 % Kosten sparen!

dryspin Gewindesysteme von igus kombinieren Kunststoffmuttern aus dry-tech Hochleistungspolymeren mit Gewindespindeln aus Edelstahl oder hartanodisiertem Aluminium. Die spezielle asymmetrische Geometrie bietet, im Vergleich zu marktüblichen Lösungen, eine bis zu fünfmal höhere Lebensdauer und macht die Gewindesysteme bis zu viermal leiser als Kugelgewindetriebe. Die Lebensdauer ist online berechenbar und mit dem neuen Online-Tool
„Spindelkonfigurator“ können Gewindespindeln ohne CAD-Kenntnisse zusammengestellt und bestellt werden. Damit bietet dryspin für eine Vielzahl an Branchen zuverlässige und kostengünstige Lösungen. Neu im Sortiment sind zudem drei neue Gewindegrößen mit Steilgewinde.

News Highlights

dryspin Abmessung in Steigung Ds10x3

Die abgerundeten Flanken der dryspin Gewindegeometrie gewährleisten einen geräuscharmen und vibrationsfreien Lauf. dryspin Ds10x3 ist eine laufruhige Alternative zu herkömmlichen 10x3 Trapezgewinden.
 

  • Mehr Laufruhe bei hohen Drehzahlen als Trapezgewinde 10x3
  • Korrosionsbeständig: Gewindespindel aus Material 1.4301 (AISI 304)
  • Wartungsfrei und sauber: selbstschmierende Gewindemutter aus Hochleistungspolymer iglidur J 
  • Gewindespindel und Gewindemutter verfügbar im Online-Shop

Spindelkonfigurator

Zeit sparen … Spindeln online konfigurieren und bestellen

  • Individuelle Bearbeitung von Spindeln mit Trapez-, Steil- oder metrischem Gewinde
  • Auswahl aus 12 Bearbeitungsoptionen für die Zapfen 
  • Plausibilitätscheck inklusive
  • Hohe Zeitersparnis
  • Gegenläufige Spindel individuell konfigurieren
  • Festlegen Ihrer gewünschten Form- und Lagetoleranz
  • Axiale Innenbohrung und -gewinde konfigurierbar

iglidur® E7-Muttern

Kostengünstig dank Spritzguss

Kostengünstige, schmierfreie Gewindemuttern aus dem Hochleistungspolymer iglidur E7 sind jetzt auch in zylindrischer Bauform verfügbar. Inklusive selbsthemmendem Trapezgewinde oder schnellem dryspin Steilgewinde.

  • Für alle Gewindegrößen Ø 6 – 14 mm
  • Günstig durch Spritzgussverfahren
  • Vibrationsdämpfend
  • Für hohe Geschwindigkeiten bei geringen Lasten
  • Reduzierte Geräuschentwicklung