Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Reinraum-taugliche Energieketten e-skin® soft

Jetzt mit weicherem Material erhältlich

e-skin ist ein aus Ober- und Unterschale bestehendes Wellrohr, das zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Die e-skin soft ist eine Weiterentwicklung unserer existierenden e-skin Produkte. Sie verwendet ein weicheres Material als die Standard e-skin. Diese Entwicklung ist durch Kundenanforderungen an geringere Bauhöhen entstanden.

  • Kompakter, modularer Aufbau
  • Flexible Befüllung
  • Wiederverschließbarer Öffnungsmechanismus: einfaches Befüllen durch Reißverschluss-Öffnungsprinzip
  • Besonders reinraumtauglich und komplett geschlossen
  • Beliebig einzukürzen
  • KMA-Anschlusselement, optional mit Zugentlastung
  • Anschlusselemente durch PU-Block dicht zu verschließen

Typische Anwendungsbereiche: Reinraumanwendungen mit kompakten Bauräumen, kurze Verfahrwege, Halbleiterproduktion, LCD/LED-Panel-Produktion

 
Lieferprogramm:

Art.-Nr.InnenhöheAußenhöheInnenbreiteAußenbreiteEinbauhöheTeilung 
SKS28.068.02.128 mm40 mm68 mm95 mm<200 mm7 mm Anfragen
SK28.068.02.128 mm40 mm68 mm95 mm265 mm7 mm Anfragen
SK40.085.02.138 mm57 mm85 mm118 mm355 mm7 mm Anfragen
Die e-skin soft ist noch nicht komplett getestet. Technische Daten wie freitragende Längen und maximale Verfahrwegslängen sind noch nicht ermittelt.

e-skin® soft  

Einbaumaße – SKS28/SK28

e-skin® soft  

Einbaumaße – SK40

Weitere Informationen

Reinraum-taugliche Leitungen  

918 reinraumtaugliche chainflex Leitungen, IPA
Klasse 1, ab Lager lieferbar mit 36 Monaten Garantie.

Lieferzeiten  
Lieferbar

Ab Sommer

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden